Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1700 - 塑料锁紧手柄 带外螺纹,不锈钢金属件经黑色氧化处理
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06610-50.prj},{NB=K1700.0A016X20},{GR=0},{D=10.0},{D1=13.2},{D2=13.8},{H=24.5},{H1=4.0},{H2=15.5},{H3=30.0},{H4=33.5},{L=20},{A=30.0},{A1=36.9},{B=7.6},{ZZ=16},{GEW=0.2870},{EAN=4059245872275},{TYP1=MIN},{NDM=0},{NDM1=0.1900},{TYP3=2},{TYP=2.000},{XA=2.000},{XB=20.300},{XC=17.360},{XD=4.390},{XE=3.369},{XF=3.500},{XG=19.200},{XH=13.200},{XI=25.470},{XJ=0.300},{XK=137.500},{XL=10.130},{XM=9.590},{XN=7.260},{XO=26.800},{XP=3.500},{XQ=25.100},{XR=20.590},{XS=23.500},{XT=26.140},{XU=6.500},{XV=1.370},{XW=21.170},{XX=5.400},{XY=2.200},{XZ=10.000},{XA1=6.900},{XB1=3.750},{XC1=7.580},{XD1=0.400},{XE1=26.300},{XF1=4.415},{XG1=18.750},{XH1=18.520},{XI1=29.700},{XJ1=17.980},{XK1=2.760},{XL1=0.900},{XM1=0.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
主体
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Gundkörper
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
L
长度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1700.0031X6
K1700.0031X6
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059245847259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.0032X6
K1700.0032X6
橙色 RAL 2004
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059245847266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00316X6
K1700.00316X6
黄色 RAL 1021
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059245847273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00384X6
K1700.00384X6
交通红 RAL 3020
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059245847280
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00386X6
K1700.00386X6
绿色 RAL 6032
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059245847297
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00387X6
K1700.00387X6
蓝色 RAL 5017
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059245847303
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00388X6
K1700.00388X6
灰色 RAL 7035
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059245847310
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.0031X10
K1700.0031X10
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059245847327
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.0032X10
K1700.0032X10
橙色 RAL 2004
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059245847334
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00316X10
K1700.00316X10
黄色 RAL 1021
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059245847341
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00384X10
K1700.00384X10
交通红 RAL 3020
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059245847358
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00386X10
K1700.00386X10
绿色 RAL 6032
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059245847365
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00387X10
K1700.00387X10
蓝色 RAL 5017
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059245847372
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00388X10
K1700.00388X10
灰色 RAL 7035
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
0.0092
Yes
73181595
4059245847389
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.0031X15
K1700.0031X15
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059245847396
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.0032X15
K1700.0032X15
橙色 RAL 2004
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059245847402
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00316X15
K1700.00316X15
黄色 RAL 1021
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059245847419
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00384X15
K1700.00384X15
交通红 RAL 3020
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059245847426
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00386X15
K1700.00386X15
绿色 RAL 6032
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059245847433
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00387X15
K1700.00387X15
蓝色 RAL 5017
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059245847440
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00388X15
K1700.00388X15
灰色 RAL 7035
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059245847457
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.0031X20
K1700.0031X20
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
20
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059245847464
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.0032X20
K1700.0032X20
橙色 RAL 2004
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
20
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059245847471
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00316X20
K1700.00316X20
黄色 RAL 1021
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
20
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059245847488
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00384X20
K1700.00384X20
交通红 RAL 3020
高性能热塑性塑料
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
20
30.0
36.9
7.6
16
0.0104
Yes
73181595
4059245847495
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表