Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1167 - Wedge clamps
KIPP
CLAMPING TECHNOLOGY
Workholding technology
Clamping elements
Wedge clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/keilspanner/04567_asmtab.prj},{NB=K1167.11808},{BESTKIPP=K1167.11808},{AUSF=mit Senkschraube},{FORM=A},{A=18.5},{A1=21.5},{B=18.4},{D=M8X20},{H=11.8},{L=8.2},{SW=5},{SPANNKRAFT=5.0},{ANZDM=18.0},{GEW=0.0263},{BS=Infotext},{ROHS=YES},{ZTN=84662080},{EAN=4059245267705},{NDM=8},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04567_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
A1
distance
[mm]
B
width
[mm]
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
SPANNKRAFT
Clamping force
[kN]
ANZDM
tightening torque
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1167.11205
K1167.11205
mit Senkschraube
A
12.0
14.0
12.0
M5X15
7.5
7.5
3
2.0
4.3
0.0080
YES
84662080
4059245267682
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1167.11506
K1167.11506
mit Senkschraube
A
15.0
17.0
14.8
M6X16
8.7
7.3
4
3.5
7.3
0.0124
YES
84662080
4059245267699
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1167.11808
K1167.11808
mit Senkschraube
A
18.5
21.5
18.4
M8X20
11.8
8.2
5
5.0
18.0
0.0263
YES
84662080
4059245267705
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1167.21205
K1167.21205
mit Zylinderschraube
B
12.0
14.0
12.0
M5X16
13.4
7.6
4
3.0
5.4
0.0097
YES
84662080
4059245267712
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1167.21506
K1167.21506
mit Zylinderschraube
B
15.0
17.0
14.8
M6X18
15.8
8.2
5
4.5
9.1
0.0159
YES
84662080
4059245267729
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1167.21808
K1167.21808
mit Zylinderschraube
B
18.5
21.5
18.4
M8X25
21.2
11.8
6
9.0
22.0
0.0351
YES
84662080
4059245267736
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성