Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0910 - 拉力夹具
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
拉式夹钳、推式夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/zugspanner_druckspanner/04400.prj},{NB=K0910.405001_0},{A=40},{B=50},{C=18.0},{D=25},{E=30.7},{J=111.5},{K=2.0},{L=25},{M=8},{N=12},{P=13},{SPANNKRAFT=2500},{HANDKRAFT=200},{GEW=0.4684},{EAN=4059245237128},{VERS=1},{XH1=110},{NDMF=6},{STF=1.00},{NDMG=6},{STG=1.00},{XB=47},{XC=34},{XD=1.8},{XE=24},{XF=4},{XG=12.5},{XH=2.0},{XI=10.5},{XJ=1},{XK=29},{XL=8},{XM=8},{XN=16},{XO=1},{XP=9},{XQ=12},{XR=25},{XS=10},{XT=29.5},{XU=2.000},{NDM=4.000},{XV=5.000},{XW=1.500},{XX2=55.000},{BESTKIPP=K0910.405001},{AUSF=mit Griff},{F=M 6 x 9},{G=M 6},{TOLERANZ=± 0,5},{HALTEKRAFT=max. 5500},{INFO=Info},{HINWEIS=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,},{HX=[0:$XH1.]},{H=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
A
高度 ±.01
[mm]
B
直径
[mm]
C
直径
[mm]
D
直径
[mm]
E
高度
[mm]
F
螺纹
[mm]
G
螺纹
[mm]
J
直径
[mm]
K
夹紧范围
[mm]
L
直径
[mm]
M
直径 F7
[mm]
N
直径 G6
[mm]
P
高度
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力
[N]
TOLERANZ
建议的工件厚度公差*
[mm]
HANDKRAFT
允许的手柄施力**
[N]
HALTEKRAFT
夹持力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0910.324001
带把手
32
40
13.5
18
24.5
M 4 x 8
M 5
76.5
1.5
20
5
8
10
900
± 0,3
150
max. 2000
0.2418
Yes
84662080
4059245237104
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0910.405001
带把手
40
50
18.0
25
30.7
M 6 x 9
M 6
111.5
2.0
25
8
12
13
2500
± 0,5
200
max. 5500
0.4684
Yes
84662080
4059245237128
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0910.324000
不带把手
32
40
13.5
18
24.5
M 4 x 8
M 5
76.5
1.5
20
5
8
10
900
± 0,3
150
max. 2000
0.2179
Yes
84662080
4059245237098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0910.405000
不带把手
40
50
18.0
25
30.7
M 6 x 9
M 6
111.5
2.0
25
8
12
13
2500
± 0,5
200
max. 5500
0.4168
Yes
84662080
4059245237111
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表