피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0434 - Hinges plastic, lift-off right
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/scharniere/27850_1_asmtab.prj},{NB=K0434.24023200},{A=74.0},{A1=22.5},{A2=20.0},{A3=38.5},{A4=35.5},{B=48},{B2=28},{D1=6.6},{D2=6},{D3=14},{H=9},{F1=0.750},{F2=0.400},{TRAG=1200},{GEW=0.0399},{EAN=4059245189458},{TYP1=73},{PSTOL=0.001},{TYP=2},{XA=22.500},{XB=38.500},{BESTKIPP=K0434.2402320},{AUSF=rechts},{MATERIAL=Kunststoff},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=39263050},{FILTER=KIPP,NORELEM,NOVONOX,KIPP_USA,BLOHM},{PPATH=27850_1_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{W=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
Distance
[mm]
A1
Distance
[mm]
A2
Distance
[mm]
A3
Length
[mm]
A4
Length
[mm]
B
Width
[mm]
B2
Width
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
H
height
[mm]
F1
F1 max. kN
[kN]
F2
F2 max. kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
K0434.2251515
K0434.2251515
right
Plastic
52.0
15.0
15.0
26.0
26.0
48
28
6.6
6
14
9
0.625
0.425
0.0314
Yes
39263050
4059245189229
31.12.2099
98% availability of produ...
K0434.2251518
K0434.2251518
right
Plastic
55.5
15.0
17.5
26.0
29.5
48
28
6.6
6
14
9
0.700
0.500
0.0330
Yes
39263050
4059245189236
31.12.2099
98% availability of produ...
K0434.2251520
K0434.2251520
right
Plastic
61.5
15.0
20.0
26.0
35.5
48
28
6.6
6
14
9
0.700
0.400
0.0347
Yes
39263050
4059245189243
31.12.2099
98% availability of produ...
K0434.2251523
K0434.2251523
right
Plastic
64.5
15.0
22.5
26.0
38.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.350
0.0368
Yes
39263050
4059245189250
31.12.2099
98% availability of produ...
K0434.2251525
K0434.2251525
right
Plastic
69.5
15.0
25.0
26.0
43.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.325
0.0382
Yes
39263050
4059245189267
31.12.2099
98% availability of produ...
K0434.2251528
K0434.2251528
right
Plastic
74.5
15.0
27.5
26.0
48.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.320
0.0380
Yes
39263050
4059245189274
31.12.2099
98% availability of produ...
K0434.2251533
K0434.2251533
right
Plastic
83.5
15.0
32.5
26.0
57.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.240
0.0435
Yes
39263050
4059245189281
31.12.2099
98% availability of produ...
K0434.2301815
K0434.2301815
right
Plastic
55.5
17.5
15.0
29.5
26.0
48
28
6.6
6
14
9
0.750
0.450
0.0325
Yes
39263050
4059245189298
31.12.2099
98% availability of produ...
K0434.2301818
K0434.2301818
right
Plastic
59.0
17.5
17.5
29.5
29.5
48
28
6.6
6
14
9
0.750
0.500
0.0346
Yes
39263050
4059245189304
31.12.2099
98% availability of produ...
K0434.2301820
K0434.2301820
right
Plastic
65.0
17.5
20.0
29.5
35.5
48
28
6.6
6
14
9
0.750
0.400
0.0351
Yes
39263050
4059245189311
31.12.2099
98% availability of produ...
K0434.2301823
K0434.2301823
right
Plastic
68.0
17.5
22.5
29.5
38.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.350
0.0384
Yes
39263050
4059245189328
31.12.2099
98% availability of produ...
K0434.2301825
K0434.2301825
right
Plastic
73.0
17.5
25.0
29.5
43.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.350
0.0399
Yes
39263050
4059245189335
31.12.2099
98% availability of produ...
K0434.2301828
K0434.2301828
right
Plastic
78.0
17.5
27.5
29.5
48.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.350
0.0433
Yes
39263050
4059245189342
31.12.2099
98% availability of produ...
K0434.2301833
K0434.2301833
right
Plastic
87.0
17.5
32.5
29.5
57.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.240
0.0450
Yes
39263050
4059245189359
31.12.2099
98% availability of produ...
K0434.2352015
K0434.2352015
right
Plastic
61.5
20.0
15.0
35.5
26.0
48
28
6.6
6
14
9
0.750
0.400
0.0341
Yes
39263050
4059245189366
31.12.2099
98% availability of produ...
K0434.2352018
K0434.2352018
right
Plastic
65.0
20.0
17.5
33.5
29.5
48
28
6.6
6
14
9
0.750
0.500
0.0361
Yes
39263050
4059245189373
31.12.2099
98% availability of produ...
K0434.2352020
K0434.2352020
right
Plastic
71.0
20.0
20.0
33.5
35.5
48
28
6.6
6
14
9
0.750
0.400
0.0382
Yes
39263050
4059245189380
31.12.2099
98% availability of produ...
K0434.2352023
K0434.2352023
right
Plastic
74.0
20.0
22.5
33.5
38.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.350
0.0400
Yes
39263050
4059245189397
31.12.2099
98% availability of produ...
K0434.2352025
K0434.2352025
right
Plastic
79.0
20.0
25.0
33.5
43.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.350
0.0415
Yes
39263050
4059245189403
31.12.2099
98% availability of produ...
K0434.2352028
K0434.2352028
right
Plastic
84.0
20.0
27.5
33.5
48.5
48
28
6.6
6
14
9
0.900
0.350
0.0432
Yes
39263050
4059245189410
31.12.2099
98% availability of produ...
K0434.2352033
K0434.2352033
right
Plastic
93.0
20.0
32.5
33.5
57.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.240
0.0465
Yes
39263050
4059245189427
31.12.2099
98% availability of produ...
K0434.2402315
K0434.2402315
right
Plastic
64.5
22.5
15.0
38.5
26.0
48
28
6.6
6
14
9
0.650
0.425
0.0364
Yes
39263050
4059245189434
31.12.2099
98% availability of produ...
K0434.2402318
K0434.2402318
right
Plastic
68.0
22.5
17.5
38.5
29.5
48
28
6.6
6
14
9
0.750
0.500
0.0376
Yes
39263050
4059245189441
31.12.2099
98% availability of produ...
K0434.2402320
K0434.2402320
right
Plastic
74.0
22.5
20.0
38.5
35.5
48
28
6.6
6
14
9
0.750
0.400
0.0399
Yes
39263050
4059245189458
31.12.2099
98% availability of produ...
K0434.2402323
K0434.2402323
right
Plastic
77.0
22.5
22.5
38.5
38.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.400
0.0421
Yes
39263050
4059245189465
31.12.2099
98% availability of produ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성