Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0291 - 自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和可更换的嵌入件以及内六角
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
支撑元件,止挡元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/auflageelmente_anschlagelemente/02009.prj},{NB=K0291.720X050_K_(0)},{D2=10},{D3=0.0},{L1=50},{L3=10},{SW1=10},{KUGEL=13},{GEW=0.0822},{EAN=4059245003327},{NDM=20},{ST=2.50},{TYP=1.000},{TYP1=0.000},{XA=3.350},{XB=8.100},{XC=13.130},{XD=10.900},{XE=9.600},{XF=0.430},{XG=3.450},{XH=5.820},{BESTKIPP=K0291.720X050},{FORM=K},{AUSF=POM-Einsatz abgeflacht, plan},{D1=M 20},{BELASTUNG=4},{BESTEG=07113-10109},{BESTEGKIPP=K0385.10109},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
KUGEL
球-Ø
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力(静态负载)
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0291.120X030
K0291.120X030
钢制平头嵌入件,平整
M 20
10
0.0
30
10
8
13
37
0.0521
Yes
84662080
4059245003068
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0291.120X050
K0291.120X050
钢制平头嵌入件,平整
M 20
10
0.0
50
10
8
13
37
0.0949
Yes
84662080
4059245003075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0291.120X070
K0291.120X070
钢制平头嵌入件,平整
M 20
10
0.0
70
10
8
13
37
0.1323
Yes
84662080
4059245003082
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0291.124X040
K0291.124X040
钢制平头嵌入件,平整
M 24
12
0.0
40
10
10
15
55
0.1018
Yes
84662080
4059245003099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0291.124X080
K0291.124X080
钢制平头嵌入件,平整
M 24
12
0.0
80
10
10
15
55
0.1995
Yes
84662080
4059245003105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0291.220X030
K0291.220X030
不锈钢平头嵌入件,平整
M 20
10
0.0
30
10
10
13
37
0.0519
Yes
84662080
4059245003112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0291.220X050
K0291.220X050
不锈钢平头嵌入件,平整
M 20
10
0.0
50
10
10
13
37
0.0840
Yes
84662080
4059245003129
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0291.220X070
K0291.220X070
不锈钢平头嵌入件,平整
M 20
10
0.0
70
10
10
13
37
0.1220
Yes
84662080
4059245003136
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0291.224X040
K0291.224X040
不锈钢平头嵌入件,平整
M 24
12
0.0
40
10
10
15
55
0.1012
Yes
84662080
4059245003143
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0291.224X080
K0291.224X080
不锈钢平头嵌入件,平整
M 24
12
0.0
80
10
10
15
55
0.2000
Yes
84662080
4059245003150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0291.320X030
K0291.320X030
平头夹持件,齿面
M 20
10
0.0
30
10
10
13
37
0.0518
Yes
84662080
4059245003167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0291.320X050
K0291.320X050
平头夹持件,齿面
M 20
10
0.0
50
10
10
13
37
0.0923
Yes
84662080
4059245003174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0291.320X070
K0291.320X070
平头夹持件,齿面
M 20
10
0.0
70
10
10
13
37
0.1318
Yes
84662080
4059245003181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0291.324X040
K0291.324X040
平头夹持件,齿面
M 24
12
0.0
40
10
10
15
55
0.1092
Yes
84662080
4059245003198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0291.324X080
K0291.324X080
平头夹持件,齿面
M 24
12
0.0
80
10
10
15
55
0.1260
Yes
84662080
4059245003204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0291.720X030
K0291.720X030
POM 平头嵌入件,平整
M 20
10
0.0
30
10
10
13
4
0.0468
Yes
84662080
4059245003310
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0291.720X050
K0291.720X050
POM 平头嵌入件,平整
M 20
10
0.0
50
10
10
13
4
0.0822
Yes
84662080
4059245003327
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0291.720X070
K0291.720X070
POM 平头嵌入件,平整
M 20
10
0.0
70
10
10
13
4
0.1283
Yes
84662080
4059245003334
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0291.724X040
K0291.724X040
POM 平头嵌入件,平整
M 24
12
0.0
40
10
10
15
7
0.1000
Yes
84662080
4059245003341
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0291.724X080
K0291.724X080
POM 平头嵌入件,平整
M 24
12
0.0
80
10
10
15
7
0.1932
Yes
84662080
4059245003358
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0291.920X030
K0291.920X030
平头夹持件,硬质合金齿面
M 20
10
7.9
30
10
10
13
37
0.0516
Yes
84662080
4059245003365
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0291.920X050
K0291.920X050
平头夹持件,硬质合金齿面
M 20
10
7.9
50
10
10
13
37
0.0914
Yes
84662080
4059245003372
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0291.920X070
K0291.920X070
平头夹持件,硬质合金齿面
M 20
10
7.9
70
10
10
13
37
0.1350
Yes
84662080
4059245003389
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0291.924X040
K0291.924X040
平头夹持件,硬质合金齿面
M 24
12
9.5
40
10
10
15
55
0.1075
Yes
84662080
4059245003396
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0291.924X080
K0291.924X080
平头夹持件,硬质合金齿面
M 24
12
9.5
80
10
10
15
55
0.1990
Yes
84662080
4059245003402
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表