Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0012 - 夹具压板,带保护式嵌入件
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
夹具压板
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/sapannhaken/04370_1.prj},{NB=K0012.2112},{D=32},{D1=12.5},{D3=17},{H=82.5},{H1=40},{H3=21.0},{B=20},{R=18},{R1=40},{R2=80},{F=18.8},{GEW=0.4828},{EAN=4059245210336},{XA=16.000},{XB=20.500},{XC=2.500},{XD=1.000},{XE=80.000},{XF=34.000},{XG=6.000},{XH=12.000},{XI=4.000},{XJ=66.000},{XM=22.500},{XN=2.000},{XO=6.000},{XP=0.000},{XQ=0.000},{BESTKIPP=K0012.2112},{FORM=B},{AUSF=Schoneinsatz POM},{D2=-},{H2=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
B
宽度
[mm]
R
半径
[mm]
R1
半径
[mm]
R2
半径
[mm]
F
F max. kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0012.206
K0012.206
A
保护式嵌入件 POM
16
6.5
11
10
42.0
20
6
10.5
11
9
20
30
4.8
0.0560
Yes
84662080
4059245210275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0012.208
K0012.208
A
保护式嵌入件 POM
20
8.5
15
12
52.0
25
8
13.5
15
12
25
50
8.8
0.1101
Yes
84662080
4059245210282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0012.210
K0012.210
A
保护式嵌入件 POM
25
10.5
18
14
66.0
32
10
17.5
17
14
32
60
11.6
0.2195
Yes
84662080
4059245210299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0012.212
K0012.212
A
保护式嵌入件 POM
32
12.5
20
17
83.0
40
12
21.0
20
18
40
80
18.8
0.4678
Yes
84662080
4059245210343
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0012.2106
K0012.2106
B
保护式嵌入件 POM
16
6.5
-
10
41.5
20
-
10.5
11
9
20
30
4.8
0.0592
Yes
84662080
4059245210305
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0012.2108
K0012.2108
B
保护式嵌入件 POM
20
8.5
-
12
51.5
25
-
13.5
15
12
25
50
8.8
0.1185
Yes
84662080
4059245210312
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0012.2110
K0012.2110
B
保护式嵌入件 POM
25
10.5
-
14
65.5
32
-
17.5
17
14
32
60
11.6
0.2350
Yes
84662080
4059245210329
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0012.2112
K0012.2112
B
保护式嵌入件 POM
32
12.5
-
17
82.5
40
-
21.0
20
18
40
80
18.8
0.4828
Yes
84662080
4059245210336
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0012.306
K0012.306
A
保护式嵌入件聚氨酯
16
6.5
11
10
42.0
20
6
10.5
11
9
20
30
4.8
0.0558
Yes
84662080
4059245210350
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0012.308
K0012.308
A
保护式嵌入件聚氨酯
20
8.5
15
12
52.0
25
8
13.5
15
12
25
50
8.8
0.1103
Yes
84662080
4059245210367
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0012.310
K0012.310
A
保护式嵌入件聚氨酯
25
10.5
18
14
66.0
32
10
17.5
17
14
32
60
11.6
0.2180
Yes
84662080
4059245210374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0012.312
K0012.312
A
保护式嵌入件聚氨酯
32
12.5
20
17
83.0
40
12
21.0
20
18
40
80
18.8
0.4681
Yes
84662080
4059245210428
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0012.3106
K0012.3106
B
保护式嵌入件聚氨酯
16
6.5
-
10
41.5
20
-
10.5
11
9
20
30
4.8
0.0594
Yes
84662080
4059245210381
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0012.3108
K0012.3108
B
保护式嵌入件聚氨酯
20
8.5
-
12
51.5
25
-
13.5
15
12
25
50
8.8
0.1184
Yes
84662080
4059245210398
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0012.3110
K0012.3110
B
保护式嵌入件聚氨酯
25
10.5
-
14
65.5
32
-
17.5
17
14
32
60
11.6
0.2313
Yes
84662080
4059245210404
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0012.3112
K0012.3112
B
保护式嵌入件聚氨酯
32
12.5
-
17
82.5
40
-
21.0
20
18
40
80
18.8
0.4816
Yes
84662080
4059245210411
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表