J-XAW15 20 - Electromagnetic lock/Unlock when powered on/Lock type when powered on/Water-resistant type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/j-xaw15_20.prj},{NB=J-XAW15},{CODE=J-XAW15},{TYPE=Unlock when powered on},{MAT1=SUS304},{MAT2=SUS304},{RV=DC24V±5%},{PC=7.4W},{COC=310mA},{ER=100%(Continuous rating)},{CF=1.76N},{PF=1.27N},{LINK=website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Base material
ⁿ/ₐ
MAT2
Locking tongue material
ⁿ/ₐ
RV
Rated voltage
ⁿ/ₐ
PC
Power consumption
ⁿ/ₐ
COC
Consumption current
ⁿ/ₐ
ER
Energization rate
ⁿ/ₐ
CF
Locking tongue Contractive force(Horizontal)
ⁿ/ₐ
PF
Locking tongue Push-out force(Horizontal)
ⁿ/ₐ
J-XAW15
J-XAW15
Unlock when powered on
SUS304
SUS304
DC24V±5%
7.4W
310mA
100%(Continuous rating)
1.76N
1.27N
J-XAW20
J-XAW20
Lock type when powered on
SUS304
SUS304
DC24V±5%
7.4W
310mA
100%(Continuous rating)
1.37N
1.76N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성