피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
J-WJE01 - Precision hydraulic buffer, buffer spring and heavy adjustable
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/j-wje01_asmtab.prj},{NB=J-WJE01-64050},{CODE=J-WJE01},{TYPE=Heavy duty adjustable, external return spring},{MAT1=SS400},{MAT2=SUS304},{MAT3=Polyurethane},{MAT4=SWP},{SUR=Blsck coating},{TEM=-10du-80du},{SPE=64050},{M=M64*2.0},{MPOOL=64},{ST=50},{P=2.0},{A=247.8},{B=146.0},{C=26.0},{D=20},{E=51.8},{F=59.0},{G=23.0},{H=76.2},{V=9.4},{NME=2080},{ETC=185000},{ME=12727},{S=2},{W=4115},{PPATH=j-wje01/assem/j-wje01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT1
Body material
ⁿ/ₐ
MAT2
Piston rod material
ⁿ/ₐ
MAT3
Impact head
ⁿ/ₐ
MAT4
Buffer spring material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
TEM
Operating temperature
ⁿ/ₐ
SPE
specification
ⁿ/ₐ
M
Nominal thread M
[mm]
ST
Itinerary St
[mm]
P
Pitch P
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
NME
Maximum absorbed energy Nm(E)
ⁿ/ₐ
ETC
Hour maximum absorption energy Nm(Etc)
ⁿ/ₐ
ME
Maximum effective weight kg (Me)
ⁿ/ₐ
S
Maximum impact speed (m/s)
ⁿ/ₐ
W
Weight (g)
ⁿ/ₐ
J-WJE01-4225
J-WJE01
Heavy duty adjustable, ex...
SS400
SUS304
Polyurethane
SWP
Black
-10??-80??
4225
M42*1.5
25
1.5
186.4
127.5
88.0
12
33.9
44.5
28.5
50.0
15.0
260
125000
3000
4
1280
J-WJE01-4250
J-WJE01
Heavy duty adjustable, ex...
SS400
SUS304
Polyurethane
SWP
Black
-10??-80??
4250
M42*1.5
50
1.5
240.9
157.0
117.5
12
33.9
44.5
28.5
50.0
15.0
500
150000
4000
4
1490
J-WJE01-4275
J-WJE01
Heavy duty adjustable, ex...
SS400
SUS304
Polyurethane
SWP
Black
-10??-80??
4275
M42*1.5
75
1.5
301.4
187.5
148.0
12
38.9
44.5
28.5
50.0
15.0
750
180000
6000
4
1710
J-WJE01-64050
J-WJE01
Heavy duty adjustable, ex...
SS400
SUS304
Polyurethane
SWP
Black
-10??-80??
64050
M64*2.0
50
2.0
247.8
146.0
26.0
20
51.8
59.0
23.0
76.2
9.4
2080
185000
12727
2
4115
J-WJE01-64100
J-WJE01
Heavy duty adjustable, ex...
SS400
SUS304
Polyurethane
SWP
Black
-10??-80??
64100
M64*2.0
100
2.0
347.8
196.0
26.0
20
51.8
59.0
23.0
76.2
9.4
4280
204000
18181
2
5280
J-WJE01-64150
J-WJE01
Heavy duty adjustable, ex...
SS400
SUS304
Polyurethane
SWP
Black
-10??-80??
64150
M64*2.0
150
2.0
467.8
256.0
26.0
20
61.8
59.0
23.0
76.2
9.4
6150
248000
23636
2
6785
J-WJE01-85050
J-WJE01
Heavy duty adjustable, ex...
SS400
SUS304
Polyurethane
SWP
Black
-10??-80??
85050
M85*2.5
50
2.0
245.0
140.0
51.0
22
47.0
76.0
51.0
0.0
0.0
2300
372000
16800
4.3
6370
J-WJE01-85090
J-WJE01
Heavy duty adjustable, ex...
SS400
SUS304
Polyurethane
SWP
Black
-10??-80??
85090
M85*2.5
90
2.0
332.5
179.0
71.0
22
47.0
76.0
71.0
0.0
0.0
4000
652000
30000
4.3
7510
J-WJE01-85125
J-WJE01
Heavy duty adjustable, ex...
SS400
SUS304
Polyurethane
SWP
Black
-10??-80??
85125
M85*2.5
125
2.0
398.0
217.0
71.0
20
47.0
76.0
71.0
0.0
0.0
5700
933000
42000
4.3
8000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성