ISOTRELA - Bearings for stairs made of steel, wood and spiral staircases
HBT-ISOL
Platform and stair bearing
ISOTREPP® Treppenlager-System
Powered by
CAD모델 선택
{hbt_isol/podest_und_treppenlagger/isotrepp/isotrela.prj},{NB=40.4656.2001351.0(350)},{ARTNR=40.4656.2001351.0},{NAME=ISOTRELA-01-35},{LODLEVEL=350},{TSM=18-24},{BK=bis - 1.5},{INFO=Produkt Link},{INFO1=Bestellliste},{INFO2=Einbauanleitung },{INFO3=Produktkatalog},{INFO4=Technische Dokumentation},{MAT=S235JRG2 galvanisch verzinkt chromatiert},{MAT1=EPDM 35° Shore A},{G=2.10},{CTN=n.n. (Seitentrennung)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
NAME
Name of product
ⁿ/ₐ
TSM
Impact sound reduction ∆L*w
[dB]
BK
Load class
[kN]
MAT
Casing
ⁿ/ₐ
MAT1
Elastomer sheath
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg]
40.4656.2001351.0
40.4656.2001351.0
ISOTRELA-01-35
18-24
bis - 1.5
galvanised chrome-plated ...
EPDM 35° Shore A
2.10
40.4656.2001451.1
40.4656.2001451.1
ISOTRELA-01-45
18-24
1.5 - 4
galvanised chrome-plated ...
EPDM 45° Shore A
1.85
40.4656.2001551.0
40.4656.2001551.0
ISOTRELA-01-55
18-24
4 - 7.5
galvanised chrome-plated ...
EPDM 55° Shore A
2.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성