피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
InnoTech OrgaTray 430, 520 mm - InnoTech OrgaTray 430, 520 mm
Hettich
Drawer systems
Innotech double walled drawer
Internal organisation innotech
Internal organisation drawer
OrgaTray 430
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/drawer_systems/innotech_double_wall_drawer/internal_org_innotech/i_o_d/orgatray_430/orgatray_430_520_s.prj},{NB=9079194},{ARTICLENO=9079194},{NW=500.000},{W=412.000},{W1=387.000},{W2=245.000},{W3=76.000},{W4=132.000},{W5=0.000},{W6=0.000},{G=8.500},{G1=0.000},{L=512.000},{L1=65.000},{L2=262.000},{L3=411.000},{L4=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
NW
Nominal Width
[mm]
W
Width
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
W5
[mm]
W6
[mm]
G
Gap
[mm]
G1
[mm]
L
Length
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
9079184
9079184
400.000
312.000
288.000
0.000
90.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
512.000
65.000
262.000
0.000
0.000
9079194
9079194
500.000
412.000
387.000
245.000
76.000
132.000
0.000
0.000
8.500
0.000
512.000
65.000
262.000
411.000
0.000
9079198
9079198
550.000
462.000
387.000
245.000
76.000
132.000
0.000
0.000
9.000
0.000
512.000
65.000
262.000
411.000
0.000
9079201
9079201
600.000
512.000
484.000
237.000
73.000
132.000
95.000
0.000
9.000
10.000
512.000
65.000
262.000
411.000
0.000
9079204
9079204
900.000
812.000
775.000
237.000
73.000
132.000
132.000
117.000
9.000
10.000
512.000
65.000
262.000
411.000
139.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성