피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Imperial - IP Piloted Flange Labyrinth Seal - Imperial Piloted Flange Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Spherical Roller Bearings
Push/Pull Adapter (Imperial)
Imperial (IP)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/spherical_roller_bearings/push_pull_adapter_imperial/imperial_ip/fc_ip_hli_asmtab.prj},{NB=069900},{SS=5},{SS1=5.000000},{PN=069900},{DESCRIPTION=FC-IP-500L},{EF=Non-Expansion Type},{EF1=1},{ST=Labyrinth Seal},{ST1=2},{A=6.023},{A1=6.0230000},{B=14-3/4},{B1=14.7500000},{C=4-3/8},{C1=4.3750000},{D=9-1/64},{D1=9.0156250},{DD=12-3/4},{DD1=12.7500000},{E=1-45/64},{E1=1.703125},{F=7/8},{F1=0.8750000},{G=3-55/64},{G1=3.859375},{H=1-1/4},{H1=1.2500000},{K=11.000},{L=7-5/8},{L1=7.6250000},{M=3/4-10},{NDM=0.750000},{KDM=0.642000},{N=6-9/32},{N1=6.281250},{P=2-1/8},{P1=2.125000},{Q=2-27/64},{Q1=2.421875},{X=3/8},{X1=0.375000},{Y=0.036},{Z=5-27/32},{Z1=5.843750},{BORE=9.0551},{PPATH=fc_ip_hli_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
EF
Expansion Feature
ⁿ/ₐ
ST
Seal Type
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
DD
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
P
[인치]
Q
[인치]
X
Total Expansion
[인치]
Y
[인치]
Z
[인치]
069869
1-1/8
069869
FC-IP-102L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-5/8
5-1/4
1-27/32
3-3/32
4-3/8
3/4
3/8
1-25/64
1/2
3.625
2-23/32
3/8-16
2-39/64
1-15/64
1-7/32
3/16
0.020
1-51/64
069870
1-3/16
069870
FC-IP-103L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-5/8
5-1/4
1-27/32
3-3/32
4-3/8
3/4
3/8
1-25/64
1/2
3.625
2-23/32
3/8-16
2-39/64
1-15/64
1-7/32
3/16
0.020
1-51/64
069871
1-1/4
069871
FC-IP-104L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-5/8
5-1/4
1-27/32
3-3/32
4-3/8
3/4
3/8
1-25/64
1/2
3.625
2-23/32
3/8-16
2-39/64
1-15/64
1-7/32
3/16
0.020
1-51/64
069872
1-3/8
069872
FC-IP-106L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-5/8
5-1/4
1-27/32
3-3/32
4-3/8
3/4
3/8
1-25/64
1/2
3.625
2-23/32
3/8-16
2-39/64
1-15/64
1-7/32
3/16
0.020
1-51/64
069873
1-7/16
069873
FC-IP-107L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-5/8
5-1/4
1-27/32
3-3/32
4-3/8
3/4
3/8
1-25/64
1/2
3.625
2-23/32
3/8-16
2-39/64
1-15/64
1-7/32
3/16
0.020
1-51/64
069874
1-1/2
069874
FC-IP-108L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-5/8
5-1/4
1-27/32
3-3/32
4-3/8
3/4
3/8
1-25/64
1/2
3.625
2-23/32
3/8-16
2-39/64
1-15/64
1-7/32
3/16
0.020
1-51/64
069875
1-5/8
069875
FC-IP-110L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-13/16
6-1/8
1-29/32
3-5/8
5-1/8
7/8
7/16
1-39/64
1/2
4.250
3
7/16-14
2-55/64
1-13/64
1-17/64
1/4
0.020
2-5/64
069876
1-11/16
069876
FC-IP-111L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-13/16
6-1/8
1-29/32
3-5/8
5-1/8
7/8
7/16
1-39/64
1/2
4.250
3
7/16-14
2-55/64
1-13/64
1-17/64
1/4
0.020
2-5/64
069877
1-3/4
069877
FC-IP-112L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-13/16
6-1/8
1-29/32
3-5/8
5-1/8
7/8
7/16
1-39/64
1/2
4.250
3
7/16-14
2-55/64
1-13/64
1-17/64
1/4
0.020
2-5/64
069878
1-7/8
069878
FC-IP-114L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-55/64
6-3/8
2
3-51/64
5-3/8
7/8
7/16
1-19/32
9/16
4.500
3-9/32
7/16-14
2-55/64
1-17/64
1-17/64
1/4
0.020
2-19/64
069879
1-15/16
069879
FC-IP-115L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-55/64
6-3/8
2
3-51/64
5-3/8
7/8
7/16
1-19/32
9/16
4.500
3-9/32
7/16-14
2-55/64
1-17/64
1-17/64
1/4
0.020
2-19/64
069880
2
069880
FC-IP-200L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-55/64
6-3/8
2
3-51/64
5-3/8
7/8
7/16
1-19/32
9/16
4.500
3-9/32
7/16-14
2-55/64
1-17/64
1-17/64
1/4
0.020
2-19/64
069881
2-3/16
069881
FC-IP-203L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
3-1/32
7-1/8
2-3/16
4-1/4
6
1
1/2
1-21/32
9/16
5.000
3-1/2
1/2-13
3-5/64
1-3/8
1-27/64
1/4
0.025
2-19/32
069882
2-1/4
069882
FC-IP-204L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
3-1/32
7-1/8
2-3/16
4-1/4
6
1
1/2
1-21/32
9/16
5.000
3-1/2
1/2-13
3-5/64
1-3/8
1-27/64
1/4
0.025
2-19/32
069883
2-3/8
069883
FC-IP-206L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
3-27/64
7-5/8
2-1/2
4-19/32
6-1/2
1
1/2
1-7/8
5/8
5.500
3-7/8
1/2-13
3-7/16
1-35/64
1-9/16
1/4
0.025
2-15/16
069884
2-7/16
069884
FC-IP-207L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
3-27/64
7-5/8
2-1/2
4-19/32
6-1/2
1
1/2
1-7/8
5/8
5.500
3-7/8
1/2-13
3-7/16
1-35/64
1-9/16
1/4
0.025
2-15/16
069885
2-1/2
069885
FC-IP-208L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
3-27/64
7-5/8
2-1/2
4-19/32
6-1/2
1
1/2
1-7/8
5/8
5.500
3-7/8
1/2-13
3-7/16
1-35/64
1-9/16
1/4
0.025
2-15/16
069886
2-11/16
069886
FC-IP-211L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
3-1/2
8-3/4
2-5/8
5-19/64
7-1/2
1-1/4
5/8
1-15/16
3/4
6.375
4-9/32
5/8-11
3-9/16
1-9/16
1-5/8
1/4
0.025
3-15/32
069887
2-3/4
069887
FC-IP-212L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
3-1/2
8-3/4
2-5/8
5-19/64
7-1/2
1-1/4
5/8
1-15/16
3/4
6.375
4-9/32
5/8-11
3-9/16
1-9/16
1-5/8
1/4
0.025
3-15/32
069888
2-15/16
069888
FC-IP-215L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
3-1/2
8-3/4
2-5/8
5-19/64
7-1/2
1-1/4
5/8
1-15/16
3/4
6.375
4-9/32
5/8-11
3-9/16
1-9/16
1-5/8
1/4
0.025
3-15/32
069889
3
069889
FC-IP-300L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
3-1/2
8-3/4
2-5/8
5-19/64
7-1/2
1-1/4
5/8
1-15/16
3/4
6.375
4-9/32
5/8-11
3-9/16
1-9/16
1-5/8
1/4
0.025
3-15/32
069890
3-3/16
069890
FC-IP-303L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
4.206
10-1/4
3
6-3/32
8-5/8
1-17/64
3/4
2-17/32
15/16
7.375
5.7
3/4-10
4-1/16
1-41/64
1-33/64
1/4
0.025
4-3/64
069891
3-1/4
069891
FC-IP-304L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
4.206
10-1/4
3
6-3/32
8-5/8
1-17/64
3/4
2-17/32
15/16
7.375
5.7
3/4-10
4-1/16
1-41/64
1-33/64
1/4
0.025
4-3/64
069892
3-7/16
069892
FC-IP-307L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
4.206
10-1/4
3
6-3/32
8-5/8
1-17/64
3/4
2-17/32
15/16
7.375
5.7
3/4-10
4-1/16
1-41/64
1-33/64
1/4
0.025
4-3/64
069893
3-1/2
069893
FC-IP-308L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
4.206
10-1/4
3
6-3/32
8-5/8
1-17/64
3/4
2-17/32
15/16
7.375
5.7
3/4-10
4-1/16
1-41/64
1-33/64
1/4
0.025
4-3/64
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성