피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
IKO-BHA57ZOH - Needle Bearings - Shell w/Inner Ring
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Rotary Bearings
Roller Bearings
Needle Bearings
Needle Bearings - Shell w/Inner Ring
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01050000/l4_d01050200/l5_d01050202/p040455/iko-bha57zoh_asmtab.prj},{NB=IKO-BHA108ZOH},{PN=IKO-BHA108ZOH},{AMERSID=1091829},{APACID=-},{EMEAID=-},{MODEL=IKO-BHA57ZOH},{IPN=BHA 108Z},{PL=NP},{ID=0.62500000},{OD=0.87500000},{W=0.50000000},{BLRLD=6380},{BLRS=8020},{UIR=IKO-IRB681},{ORDER=BHA 108Z},{PPATH=../p040445/p040445_asm_dir/assemblies/standard_cage_taz_tlaz_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
ID
Inside Diameter
[인치]
OD
Outside Diameter
[인치]
W
Width
[인치]
BLRLD
Basic Load Rating Lbs Dynamic
[Lbs]
BLRS
Basic Load Rating Static
[Lbs]
UIR
Usable Inner Ring
ⁿ/ₐ
IKO-BHA57ZOH
IKO-BHA57ZOH
1047950
-
-
5/16
9/16
7/16
4150
3730
-
IKO-BHA68ZOH
IKO-BHA68ZOH
1047951
-
-
3/8
5/8
1/2
4880
4740
-
IKO-BHA78ZOH
IKO-BHA78ZOH
1047952
-
-
7/16
11/16
1/2
5680
5970
-
IKO-BHA87ZOH
IKO-BHA87ZOH
1047953
-
-
1/2
3/4
7/16
5670
6120
-
IKO-BHA98ZOH
IKO-BHA98ZOH
1047954
-
-
9/16
13/16
1/2
6380
7330
IKO-IRB68
IKO-BHA108ZOH
IKO-BHA108ZOH
1091829
-
-
5/8
7/8
1/2
6380
8020
IKO-IRB681
IKO-BHA1212ZOH
IKO-BHA1212ZOH
1047944
-
-
3/4
1 1/16
3/4
16600
22600
IKO-IRB8121
IKO-BHA1410ZOH
IKO-BHA1410ZOH
1047945
-
-
7/8
1 3/16
5/8
14300
19500
-
IKO-BHA168ZOH
IKO-BHA168ZOH
1047946
-
-
1
1 5/16
1/2
10200
13100
IKO-IRB128
IKO-BHA1812ZOH
IKO-BHA1812ZOH
1047947
-
-
1 1/8
1 1/2
3/4
22500
32200
IKO-IRB1412
IKO-BHA228ZOH
IKO-BHA228ZOH
1047948
-
-
1 3/8
1 3/4
1/2
14100
18800
IKO-IRB188
IKO-BHA2824ZOH
IKO-BHA2824ZOH
1047949
-
-
1 3/4
2 1/4
1 1/2
72200
135000
IKO-IRB2424
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성