카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
IIS719 - Alle induktiven Sensoren
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_010
200_010_010_001
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_010/200_010_010_001/iis719.prj},{NB=IIS719},{BN=IIS719},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/0c/08/pc_iis702aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/0c/08/pc_iis702aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=IIS719: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 45 mm; Schaltabstand 22 mm nicht bünd},{DESCLONG=Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 45 mm; Schaltabstand 22 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; DC; PNP/NPN; 3 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 100 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IIB2022-BRKG/3M/PUR/UP},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=40.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ⁿ/ₐ
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARTICLE_STATUS
ⁿ/ₐ
ORDERUNIT
Bestelleinheit
ⁿ/ₐ
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Mengenstaffel
ⁿ/ₐ
IIS719
IIS719: Induktiver Sensor...
Induktiver Sensor; M30 x ...
IIS719
ifm electronic gmbh
IIB2022-BRKG/3M/PUR/UP
A2
40.0
false
PCE
1
1
1
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성