IBJ51 53 - 经济型高组装高型直线导轨 普通级 轻预压(FC):0~0.02C 重载型 滑块法兰型 不可互换
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/ibj51_53.prj},{NB=IBJ51-H24-L100},{CODE=IBJ51},{TYPE=Component},{JD=Ordinary},{HKGD=Locking},{SL=Single slider},{DGGD=Locking},{MAT=alloy steel},{H=24},{L=100},{LINK=webxxx},{PPATH=ibj51_53/assem/ibj51_53_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
JD
精度等级
ⁿ/ₐ
HKGD
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
SL
滑块数量
ⁿ/ₐ
DGGD
导轨固定方式
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
F
[mm]
W
滑块尺寸
[mm]
B
滑块尺寸
[mm]
B1
滑块尺寸
[mm]
C
[mm]
L1
滑块尺寸
[mm]
L2
滑块尺寸
[mm]
K1
静态容许力矩
[KN-m]
K2
滑块尺寸
[mm]
G
滑块尺寸
[mm]
M
滑块尺寸
[mm]
T
滑块尺寸
[mm]
H2
滑块尺寸
[mm]
H3
滑块尺寸
[mm]
WR
滑轨尺寸
[mm]
HR
滑轨尺寸
[mm]
D
滑轨尺寸
[mm]
HH
h(滑轨尺寸)
[mm]
DD
d(滑轨尺寸)
[mm]
P
滑轨尺寸
[mm]
LD
固定螺钉(滑轨尺寸)
[mm]
CD
基本额定负载C(动)
[KN]
C0
基本额定负载C0(静)
[KN-m]
MR
静态容许力矩
[KN-m]
MP
静态容许力矩
[KN-m]
MY
静态容许力矩
[KN-m]
HKZL
[kg]
HGZL
[kg/m]
N
安装孔数
ⁿ/ₐ
E
[mm]
IBJ51-H24-L100
IBJ51
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
合金钢
4.3
16.0
47
38
4.5
30
61.4
39.4
8.00
4.85
5.3
5
6.0
4.0
3.7
15
15.0
7.5
5.3
4
60
4x16
11.38
16.97
0.00
0.10
0.10
0.17
1.45
2
20.0
IBJ53-H24-L100
IBJ53
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
合金钢
4.3
16.0
47
38
4.5
30
61.4
39.4
8.00
4.85
5.3
5
6.0
4.0
3.7
15
15.0
7.5
5.3
4
60
4x16
11.38
16.97
0.00
0.10
0.10
0.17
1.45
2
20.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表