IBF21 23 - 经济型高组装高型直线导轨.超重载型.可互换.轻预压(FC)
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/ibf21_23.prj},{NB=IBF21-H80-L300},{CODE=IBF21},{TYPE=zujian},{JDDJ=putongji},{HKGDFS=shangsuoshi},{HKSL=dan},{DGGDFS=shangsuoshi},{MAT1=S55C},{MAT2=20CrMoH},{H=80},{L=300},{LPOOL=[300:3865/1]},{H1=13.0},{F=23.0},{W=100},{B=75},{B1=12.5},{C=95},{L1=199.8},{L2=155.8},{K1=36.40},{G=13.0},{MV=M12*18},{M1=12},{V1=18},{T=17.5},{H2=22.0},{H3=29.0},{WR=53},{HR=44.0},{D=23.0},{HH=20.0},{DD=16},{P=120},{GSLD=M14*45},{CD=135.54},{CJ=190.28},{MR=4.58},{MP=4.37},{MY=4.37},{HKZL=5.55},{DGZL=15.12},{PPATH=ibf21_23/assem/ibf21_23_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
JDDJ
精度等级
ⁿ/ₐ
HKGDFS
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
HKSL
滑块数量
ⁿ/ₐ
DGGDFS
导轨固定方式
ⁿ/ₐ
MAT1
滑轨材质
ⁿ/ₐ
MAT2
滑块材质
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K1
[mm]
G
[mm]
MV
ⁿ/ₐ
M1
[mm]
V1
[mm]
T
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
GSLD
固定螺钉
ⁿ/ₐ
CD
基本额定负载(KN).C(动)
ⁿ/ₐ
CJ
基本额定负载(KN).C(静)
ⁿ/ₐ
MR
容许静力矩(KN-m).MR
ⁿ/ₐ
MP
容许静力矩(KN-m).MP
ⁿ/ₐ
MY
容许静力矩(KN-m).MY
ⁿ/ₐ
HKZL
滑块重量
ⁿ/ₐ
DGZL
导轨重量
ⁿ/ₐ
IBF21-H30-L100
IBF21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
30
4.3
12.0
44
32
6.0
50
91.2
65.2
12.60
12.0
M5*6
5
6
8.0
6.0
6.0
20
17.5
9.5
8.5
6
60
M5*16
20.8
33.55
0.32
0.31
0.31
0.41
2.2
IBF21-H40-L160
IBF21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
40
5.6
12.5
48
35
6.5
50
102.6
78.6
19.30
12.0
M6*8
6
8
8.0
10.0
9.5
23
22.0
11.0
9.0
7
60
M6*20
30.73
48.56
0.55
0.56
0.56
0.71
3.25
IBF21-H45-L200
IBF21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
45
6.0
16.0
60
40
10.0
60
121.0
93.0
23.00
12.0
M8*10
8
10
8.5
10.0
9.0
28
26.0
14.0
12.0
9
80
M8*25
42.72
66.1
0.8
0.9
0.9
1.2
4.49
IBF21-H55-L200
IBF21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
55
7.4
18.0
70
50
10.0
72
137.8
105.8
22.40
12.0
M8*12
8
12
10.2
16.0
15.0
34
29.0
14.0
12.0
9
80
M8*25
58.9
89.62
1.34
1.3
1.3
1.96
6.36
IBF21-H70-L255
IBF21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
70
9.5
20.5
86
60
13.0
80
168.8
128.8
29.20
13.0
M10*17
10
17
16.0
21.0
20.0
45
38.0
20.0
17.0
14
105
M12*35
92.45
130.52
2.52
2.51
2.51
3.65
10.45
IBF21-H80-L300
IBF21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
80
13.0
23.0
100
75
12.5
95
199.8
155.8
36.40
13.0
M12*18
12
18
17.5
22.0
29.0
53
44.0
23.0
20.0
16
120
M14*45
135.54
190.28
4.58
4.37
4.37
5.55
15.12
IBF23-H30-L100
IBF23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
30
4.3
12.0
44
32
6.0
50
91.2
65.2
12.60
12.0
M5*6
5
6
8.0
6.0
6.0
20
17.5
9.5
8.5
6
60
M5*16
20.8
33.55
0.32
0.31
0.31
0.41
2.2
IBF23-H40-L160
IBF23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
40
5.6
12.5
48
35
6.5
50
102.6
78.6
19.30
12.0
M6*8
6
8
8.0
10.0
9.5
23
22.0
11.0
9.0
7
60
M6*20
30.73
48.56
0.55
0.56
0.56
0.71
3.25
IBF23-H45-L200
IBF23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
45
6.0
16.0
60
40
10.0
60
121.0
93.0
23.00
12.0
M8*10
8
10
8.5
10.0
9.0
28
26.0
14.0
12.0
9
80
M8*25
42.72
66.1
0.8
0.9
0.9
1.2
4.49
IBF23-H55-L350
IBF23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
55
7.4
18.0
70
50
10.0
72
137.8
105.8
22.40
12.0
M8*12
8
12
10.2
16.0
15.0
34
29.0
14.0
12.0
9
80
M8*25
58.9
89.62
1.34
1.3
1.3
1.96
6.36
IBF23-H70-L400
IBF23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
70
9.5
20.5
86
60
13.0
80
168.8
128.8
29.20
13.0
M10*17
10
17
16.0
21.0
20.0
45
38.0
20.0
17.0
14
105
M12*35
92.45
130.52
2.52
2.51
2.51
3.65
10.45
IBF23-H80-L500
IBF23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
80
13.0
23.0
100
75
12.5
95
199.8
155.8
36.40
13.0
M12*18
12
18
17.5
22.0
29.0
53
44.0
23.0
20.0
16
120
M14*45
135.54
190.28
4.58
4.37
4.37
5.55
15.12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表