IAV01 06 - 低组装直线导轨·轻预压(FC):0~0.02C·中载型·滑块法兰型·可互换
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/iav01_06.prj},{NB=IAV03-H42-L200},{CODE=IAV03},{TYPE=ZuJian},{ACC=putongji},{HKFS=ShangSuoShi},{HKSL=Shuang},{DGGDFS=ShangSuoShi},{MAT1=S55C},{MAT2=SNCM220},{H=42},{L=200},{PPATH=iav01_06/assem/assemtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
HKFS
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
HKSL
滑块数量
ⁿ/ₐ
DGGDFS
导轨固定方式
ⁿ/ₐ
MAT1
滑轨材质
ⁿ/ₐ
MAT2
滑块材质
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
M
ⁿ/ₐ
T
[mm]
TI
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
WR1
[mm]
HR
HR1
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
GDLD
固定螺钉
ⁿ/ₐ
CD
基本额定负载(KN)C(动)
ⁿ/ₐ
COO
基本额定负载(KN)Co(静)
ⁿ/ₐ
MR
静态容许力矩(N-m)MR
ⁿ/ₐ
MP
静态容许力矩(N-m)MP
ⁿ/ₐ
MY
静态容许力矩(N-m)MY
ⁿ/ₐ
HK
滑块重量
[kg]
HG
滑轨重量
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
E
[mm]
IAV01-H24-L100
IAV01
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
SNCM220
24
4.5
18.5
52
41
5.5
40.2
23.5
14.9
5.1
6
M5
5
7
5.5
5.5
15
12.5
6.0
4.5
3.5
60
M3x16
6.70
9.60
0.07
0.04
0.04
0.12
1.2
2
20.0
IAV01-H28-L100
IAV01
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
SNCM220
28
6.0
19.5
59
49
5.0
48.0
29.0
18.1
5.9
12
M6
5
9
5.5
5.5
20
15.0
9.5
8.5
6.0
60
M5x16
9.70
14.20
0.14
0.07
0.07
0.20
2.0
2
20.0
IAV01-H33-L100
IAV01
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
SNCM220
33
7.0
25.0
73
60
6.5
60.2
38.7
24.8
6.2
12
M8
7
10
6.0
6.0
23
18.0
11.0
9.0
7.0
60
M6x20
15.60
22.10
0.26
0.13
0.13
0.39
3.0
2
20.0
IAV01-H42-L200
IAV01
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
SNCM220
42
9.5
31.0
90
72
9.0
68.0
43.3
27.7
6.3
12
M10
7
10
8.0
8.0
28
23.0
11.0
9.0
7.0
80
M6x25
23.10
31.80
0.45
0.23
0.23
0.65
4.4
3
20.0
IAV03-H24-L100
IAV03
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
SNCM220
24
4.5
18.5
52
41
5.5
40.2
23.5
14.9
5.1
6
M5
5
7
5.5
5.5
15
12.5
6.0
4.5
3.5
60
M3x16
6.70
9.60
0.07
0.04
0.04
0.12
1.2
2
20.0
IAV03-H28-L100
IAV03
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
SNCM220
28
6.0
19.5
59
49
5.0
48.0
29.0
18.1
5.9
12
M6
5
9
5.5
5.5
20
15.0
9.5
8.5
6.0
60
M5x16
9.70
14.20
0.14
0.07
0.07
0.20
2.0
2
20.0
IAV03-H33-L100
IAV03
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
SNCM220
33
7.0
25.0
73
60
6.5
60.2
38.7
24.8
6.2
12
M8
7
10
6.0
6.0
23
18.0
11.0
9.0
7.0
60
M6x20
15.60
22.10
0.26
0.13
0.13
0.39
3.0
2
20.0
IAV03-H42-L200
IAV03
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
SNCM220
42
9.5
31.0
90
72
9.0
68.0
43.3
27.7
6.3
12
M10
7
10
8.0
8.0
28
23.0
11.0
9.0
7.0
80
M6x25
23.10
31.80
0.45
0.23
0.23
0.65
4.4
3
20.0
IAV05-H24-L100
IAV05
组件
精密级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
SNCM220
24
4.5
18.5
52
41
5.5
40.2
23.5
14.9
5.1
6
M5
5
7
5.5
5.5
15
12.5
6.0
4.5
3.5
60
M3x16
6.70
9.60
0.07
0.04
0.04
0.12
1.2
2
20.0
IAV05-H28-L100
IAV05
组件
精密级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
SNCM220
28
6.0
19.5
59
49
5.0
48.0
29.0
18.1
5.9
12
M6
5
9
5.5
5.5
20
15.0
9.5
8.5
6.0
60
M5x16
9.70
14.20
0.14
0.07
0.07
0.20
2.0
2
20.0
IAV05-H33-L100
IAV05
组件
精密级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
SNCM220
33
7.0
25.0
73
60
6.5
60.2
38.7
24.8
6.2
12
M8
7
10
6.0
6.0
23
18.0
11.0
9.0
7.0
60
M6x20
15.60
22.10
0.26
0.13
0.13
0.39
3.0
2
20.0
IAV05-H42-L200
IAV05
组件
精密级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
SNCM220
42
9.5
31.0
90
72
9.0
68.0
43.3
27.7
6.3
12
M10
7
10
8.0
8.0
28
23.0
11.0
9.0
7.0
80
M6x25
23.10
31.80
0.45
0.23
0.23
0.65
4.4
3
20.0
IAV06-H24-L100
IAV06
组件
精密级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
SNCM220
24
4.5
18.5
52
41
5.5
40.2
23.5
14.9
5.1
6
M5
5
7
5.5
5.5
15
12.5
6.0
4.5
3.5
60
M3x16
6.70
9.60
0.07
0.04
0.04
0.12
1.2
2
20.0
IAV06-H28-L100
IAV06
组件
精密级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
SNCM220
28
6.0
19.5
59
49
5.0
48.0
29.0
18.1
5.9
12
M6
5
9
5.5
5.5
20
15.0
9.5
8.5
6.0
60
M5x16
9.70
14.20
0.14
0.07
0.07
0.20
2.0
2
20.0
IAV06-H33-L100
IAV06
组件
精密级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
SNCM220
33
7.0
25.0
73
60
6.5
60.2
38.7
24.8
6.2
12
M8
7
10
6.0
6.0
23
18.0
11.0
9.0
7.0
60
M6x20
15.60
22.10
0.26
0.13
0.13
0.39
3.0
2
20.0
IAV06-H42-L200
IAV06
组件
精密级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
SNCM220
42
9.5
31.0
90
72
9.0
68.0
43.3
27.7
6.3
12
M10
7
10
8.0
8.0
28
23.0
11.0
9.0
7.0
80
M6x25
23.10
31.80
0.45
0.23
0.23
0.65
4.4
3
20.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表