피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.BM G - ISO Threaded unions and accessories Plugs and caps MACHINED HEXAGON HEAD MALE PLUGS Stainless steel 316L
FG INOX
Industry
ISO Threaded unions and accessories
Plugs and caps
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/iso_threaded_unions_and_accessories/plugs_and_caps/i_bm_g.prj},{NB=fginox_BM100G},{REF=BM100G},{DN=100},{G=4\"},{GX=113.030},{L=47},{E=12},{H=118},{WEIGHT=3.840},{RAC=Gaz/BSP},{FOR=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
RAC
Connection
ⁿ/ₐ
FG INOX - BM5G
BM5G
5
1/8"
13
5
10
0.010
Gaz/BSP
FG INOX - BM8G
BM8G
8
1/4"
15
5
14
0.015
Gaz/BSP
FG INOX - BM12G
BM12G
12
3/8"
15
5
19
0.030
Gaz/BSP
FG INOX - BM15G
BM15G
15
1/2"
20
7
23
0.055
Gaz/BSP
FG INOX - BM20G
BM20G
20
3/4"
22
7
27
0.095
Gaz/BSP
FG INOX - BM25G
BM25G
25
1"
23
7
36
0.165
Gaz/BSP
FG INOX - BM32G
BM32G
32
1-1/4"
27
8
46
0.310
Gaz/BSP
FG INOX - BM40G
BM40G
40
1-1/2"
30
10
50
0.440
Gaz/BSP
FG INOX - BM50G
BM50G
50
2"
34
11
60
0.795
Gaz/BSP
FG INOX - BM65G
BM65G
65
2-1/2"
37
12
78
1.340
Gaz/BSP
FG INOX - BM80G
BM80G
80
3"
42
12
92
2.115
Gaz/BSP
FG INOX - BM100G
BM100G
100
4"
47
12
118
3.840
Gaz/BSP
FG INOX - BM5B
BM5B
5
1/8"
13
5
10
0.010
NPT/BRIGGS
FG INOX - BM8B
BM8B
8
1/4"
16
5
14
0.015
NPT/BRIGGS
FG INOX - BM12B
BM12B
12
3/8"
16
5
19
0.030
NPT/BRIGGS
FG INOX - BM15B
BM15B
15
1/2"
21
7
23
0.055
NPT/BRIGGS
FG INOX - BM20B
BM20B
20
3/4"
23
7
27
0.095
NPT/BRIGGS
FG INOX - BM25B
BM25B
25
1"
25
7
36
0.165
NPT/BRIGGS
FG INOX - BM32B
BM32B
32
1-1/4"
28
8
46
0.310
NPT/BRIGGS
FG INOX - BM40B
BM40B
40
1-1/2"
32
10
50
0.440
NPT/BRIGGS
FG INOX - BM50B
BM50B
50
2"
36
11
60
0.795
NPT/BRIGGS
FG INOX - BM65B
BM65B
65
2-1/2"
37
12
78
1.340
NPT/BRIGGS
FG INOX - BM80B
BM80B
80
3"
42
12
92
2.115
NPT/BRIGGS
FG INOX - BM100B
BM100B
100
4"
47
12
118
3.840
NPT/BRIGGS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.BF_G - ISO Threaded unions and accessories MACHINED HEXAGON FEMALE CAPS S...
FG INOX
16.02.2017
I.CFF_G - ISO Threaded unions and accessories 90° Elbows FEMALE / FEMALE St...
FG INOX
16.02.2017
I.TE_G - ISO Threaded unions and accessories FEMALE TEES Stainless steel 31...
FG INOX
16.02.2017
I.MH_G - ISO Threaded unions nipples Stainless steel 316 HEXAGON NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
I.BM_GM - ISO Threaded unions and accessories Plugs and caps HEXAGON HEAD M...
FG INOX
16.02.2017
I.BM_GC - ISO Threaded unions and accessories MACHINED HEXAGON HEAD BSPP MA...
FG INOX
16.02.2017
I.FF_GM - ISO Threaded unions Conical seat Stainless steel 316 FEMALE / FE...
FG INOX
16.02.2017
I.BC_G - ISO Threaded unions and accessories Plugs and caps CASTED MALE SQU...
FG INOX
16.02.2017
I.RCAM - Quick couplings / Cam & groove adapters F - TYPE MALE ADAPTERS Sta...
FG INOX
16.02.2017
I.RMF_G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L MALE / F...
FG INOX
16.02.2017
I.CMF_G - ISO Threaded unions and accessories 90° Elbows MALE / FEMALE Stai...
FG INOX
16.02.2017
I.EM - ISO Threaded unions Stainless steel 316L WELDING NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
I.MCL_G - ISO Threaded unions Stainless steel 316L 100mm LONG BARREL NIPPLE...
FG INOX
16.02.2017
Reference 12601 - Wing nut - American type - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성