카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
I.229+x - Revolving handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Fixed & revolving handles
Revolving handles
I.229+x
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/05/2_revolving_handles/i_229_x/202_i_229_x.prj},{NB=Revolving handles I.229/55+x+M10},{CODE=21451},{DESCRIPTION=I.229/55+x+M10},{DIM01=49},{DIM02=62},{DIM03=M10},{DIM04=20},{DIM05=15},{DIM06=17},{DIM07=7},{DIM08=12},{WEIGHT=115},{NDM=10.000},{KDM=8.160}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d6g
ⁿ/ₐ
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
l
[mm]
DIM07
l1
[mm]
DIM08
s
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Revolving handles I.229/5...
21451
I.229/55+x+M10
49
62
M10
20
15
17
7
12
115
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성