目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
HY11S - 不銹鋼蝶形鉸鏈
PRiCi FA
框架部品及配件
拉手·手柄·旋鈕·手輪·鉸鏈·門部件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/eee/e13/hy11s_asmtab.prj},{NB=HY11S5-2},{MAT=Equivalent to SUS304},{MAT2=SUS304},{SUR=polishing},{SUR2=polishing},{CODE=HY11S},{CODE1=HY11S},{MYCODE=M_SHHPS},{VAR02=5},{VAR04=2},{FIX95=PDF},{FIX96=3.0},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{AF974=1},{AF975=1},{AF991=1},{AF992=1},{AF993=1},{PPATH=hy11s_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
code
ⁿ/ₐ
FIX02
La
[mm]
FIX04
W
[mm]
FIX06
K
[mm]
FIX08
P
[mm]
FIX10
J
[mm]
FIX12
S
[mm]
FIX14
N
[mm]
FIX16
T
[mm]
FIX18
E
[mm]
FIX20
R
[mm]
FIX22
CR
[mm]
FIX24
D
[mm]
FIX26
容許負載
[kg]
FIX28
容許負載
[N]
FIX30
重量
[g]
HY11S5-2
HY11S5-2
相當於SUS304
抛光
HY11S
41
36
8.0
25
7.5
21
5.5
2
4.6
4.6
7.5
5
9.0
88.0
43
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表