HTA Series - HYPOID GEARBOXES
Tramec
Planetary gearboxes
Powered by
CAD모델 선택
{tramec/planetary_gearboxes/hta_asmtab.prj},{NB=HTA_22_1T_3_PL_AU22_FLQ_AE14_Q207_B5},{GB=HTA},{SIZE=22},{RTO=3 - 100},{TQ=Up to 60},{BKL=4'},{ST=1},{ORT=T},{RAP=3},{OS=PL},{OF=FLQ},{IS=14},{PDFIFL=Clicca qui per vedere le misure delle flange entrata},{IFL=Q207},{MP=B5},{PPATH=hta_asmtpl.prj},{RT=6},{AMAX=4},{PDFCAT=Clicca qui per vedere il catalogo PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
GB
Gearbox
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
RTO
Ratio
[i]
TQ
Torque range
[Nm]
BKL
Backlash
[α max]
ORT
Bevel helical
ⁿ/ₐ
OSD
Output shaft diameter
ⁿ/ₐ
OF
Output flange
ⁿ/ₐ
N1N
Nominal input speed
[min^-1]
N1M
Maximum input speed
[min^-1]
T2N
Rated intermittent output torque 100.000 h (T2N)
[Nm]
T2A
Maximum acceleration output torque 100.000 h (T2A)
[Nm]
T2S
Maximum emergency output torque 100.000 h (T2s)
[Nm]
RD
Dynamic efficiency (Rd)
ⁿ/ₐ
FR2
Output radial load (FR2)
[N]
FA2
Output axial load (FA2)
[N]
RT
Torsional stiffness (Rt)
[Nm/arcmin]
AMAX
Maximum backlash (α max)
[arcmin]
WEIGHT
Weight
[kg]
HTA_16_1T_3_PL_AU16_FLQ_A...
HTA_16_1T_3_PL_AU16_FLQ_A...
HTA
16
3 - 100
Up to 28
5'
T
16
FLQ
2500
6000
26
31
52
0.96
2000
2000
2
5
3.2
HTA_22_1T_3_PL_AU22_FLQ_A...
HTA_22_1T_3_PL_AU22_FLQ_A...
HTA
22
3 - 100
Up to 60
4'
T
22
FLQ
2300
5500
52
65
120
0.96
3400
3400
6
4
4.7
HTA_32_1T_3_PL_AU32_FLQ_A...
HTA_32_1T_3_PL_AU32_FLQ_A...
HTA
32
3 - 100
Up to 125
4'
T
32
FLQ
2200
4500
100
140
200
0.96
5000
5000
13
4
11.5
HTA_40_1T_3_PL_AU40_FLQ_A...
HTA_40_1T_3_PL_AU40_FLQ_A...
HTA
40
3 - 100
Up to 265
4'
T
40
FLQ
1800
4000
200
300
400
0.96
8000
8000
38
4
22.0
HTA_55_1T_3_PL_AU55_FLQ_A...
HTA_55_1T_3_PL_AU55_FLQ_A...
HTA
55
3 - 100
Up to 530
4'
T
55
FLQ
1600
4000
420
580
840
0.96
12500
12500
80
4
46.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성