Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: HECO-Schrauben
생성됨: 26.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HECO-Schrauben
HT - HECO-TOPIX, connector screw, flange head
HECO-Schrauben
Holzschrauben
HECO-TOPIX
Powered by
CAD모델 선택
{heco_schrauben/holzschrauben/heco_topix/heco_topix_verbinder_tellerkopf.prj},{NB=HT 10,0x120 TelKo TD VG znb 50 VAR},{ARTNR=47745},{PROFAM=HECO-TOPIX},{D=10.0},{L=120},{MAT=carbon steel},{KOPF=connector screw, flange head},{DK=22.5},{ANTR=T-Drive},{ANTRGR=T-40},{GEW=full threaded},{LG=110.0},{OB=bright zinc plated, A2K, coated},{VE=50},{VERP=VARIANTA - Boxes for professionals},{ETA=ja},{SCW=45.510},{VX=pieces},{LINAX=HT 10,0x120 TelKo TD VG znb 50 VAR},{MASS=45.510},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{D3=7.00},{P=7.50},{D4=6.550},{LINK=Link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
PROFAM
Product Family
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
NAME
Article description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
KOPF
Head
ⁿ/ₐ
DK
Head Diameter
[mm]
ANTR
Recess
ⁿ/ₐ
ANTRGR
Recess Size
ⁿ/ₐ
GEW
Thread
ⁿ/ₐ
LG
Thread Length
[mm]
OB
Surface
ⁿ/ₐ
VE
Quantity per package
[piece(s)]
VERP
Package type
ⁿ/ₐ
ETA
ETA admission
ⁿ/ₐ
MASS
Weight
[g]
HT 10,0x120 TelKo TD VG z...
47745
HECO-TOPIX
10.0
120
HECO-TOPIX 10 x 120, conn...
carbon steel
connector screw, flange h...
22.5
T-Drive
T-40
full threaded
110.0
bright zinc plated, A2K, ...
50
VARIANTA - Boxes for prof...
yes
45.510
HT 10,0x160 TelKo TD VG z...
47575
HECO-TOPIX
10.0
160
HECO-TOPIX 10 x 160, conn...
carbon steel
connector screw, flange h...
22.5
T-Drive
T-40
full threaded
150.0
bright zinc plated, A2K, ...
50
VARIANTA - Boxes for prof...
yes
57.370
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성