You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
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
HNSH-B - Sheet Metal Hinges with through - holes
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Access Hardware
HNSH / HNSHS - Sheet Metal Hinges / Stainless steel Sheet Metal Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/vise_action_latch/hnsh_hnshs/hnsh_b_asmtab.prj},{NB=HNSH-60-30-B},{CN=HNSH-60-30-B},{A=60},{B=30},{A1=48},{A2=9},{A3=24},{B1=18.0},{D0=3.2},{D1=4},{D2=6.4},{H=1.5},{H1=3},{G=3},{ST=Symmetry: Horizontal type},{VER=4},{PPATH=hnsh_b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
A
Length A
[mm]
B
Length B
[mm]
A1
Length A1
[mm]
A2
Length A2
[mm]
A3
Length A3
[mm]
B1
Length B1
[mm]
D0
Diameter d
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
H
Height h
[mm]
H1
Height h1
[mm]
G
Dimension G
ⁿ/ₐ
ST
Style
ⁿ/ₐ
HNSH-30-30-B
HNSH-30-30-B
30
30
18
-
-
18.0
3.2
4
6.4
1.5
3
3
Square type
HNSH-30-45-B
HNSH-30-45-B
30
45
18
-
-
16.5
3.2
4
6.4
1.5
3
3
Symmetrical: Vertical typ...
HNSH-40-40-B
HNSH-40-40-B
40
40
25
-
-
25.0
4.2
5
8.3
2.0
4
4
Square type
HNSH-40-60-B
HNSH-40-60-B
40
60
25
-
-
22.5
4.2
5
8.3
2.0
4
4
Symmetrical: Vertical typ...
HNSH-45-30-B
HNSH-45-30-B
45
30
33
9
24
18.0
3.2
4
6.4
1.5
3
3
Asymmetrical: Horizontal ...
HNSH-50-50-B
HNSH-50-50-B
50
50
30
-
-
30.0
5.2
5
8.3
2.0
6
6
Square type
HNSH-50-75-B
HNSH-50-75-B
50
75
30
-
-
27.5
5.2
5
8.3
2.0
6
6
Symmetrical: Vertical typ...
HNSH-60-30-B
HNSH-60-30-B
60
30
48
9
24
18.0
3.2
4
6.4
1.5
3
3
Symmetry: Horizontal type
HNSH-60-40-B
HNSH-60-40-B
60
40
45
12.5
32.5
25.0
4.2
5
8.3
2.0
4
4
Asymmetrical: Horizontal ...
HNSH-60-60-B
HNSH-60-60-B
60
60
36
-
-
36.0
5.2
5
8.3
2.0
6
6
Square type
HNSH-60-90-B
HNSH-60-90-B
60
90
36
-
-
33.0
5.2
5
8.3
2.0
6
6
Symmetrical: Vertical typ...
HNSH-75-50-B
HNSH-75-50-B
75
50
55
15
40
30.0
5.2
5
8.3
2.0
6
6
Asymmetrical: Horizontal ...
HNSH-80-40-B
HNSH-80-40-B
80
40
65
12.5
32.5
25.0
4.2
5
8.3
2.0
4
4
Symmetry: Horizontal type
HNSH-90-60-B
HNSH-90-60-B
90
60
66
18
48
36.0
5.2
5
8.3
2.0
6
6
Asymmetrical: Horizontal ...
HNSH-100-50-B
HNSH-100-50-B
100
50
80
15
40
30.0
5.2
5
8.3
2.0
6
6
Symmetry: Horizontal type
HNSH-120-60-B
HNSH-120-60-B
120
60
96
18
48
36.0
5.2
5
8.3
2.0
6
6
Symmetry: Horizontal type
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성