피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
HJT,HJ2T,HJTH,HJ2TH - Spline - Standard Type
PRiCi FA
Straight moving parts
Spline Shaft
Powered by
CAD모델 선택
{prici/aaa/a21/hjt_asmtab.prj},{NB=HJTNN6-50},{LV1=Regular Grade},{LV2=1},{MAT=Equivalent to SUJ2},{HN=60HRC},{MAT2=SUJ2},{SUR2=-},{AOT=80°},{ATT=Supporting a Flat Key},{CODE=HJT},{MYCODE=P_HJT},{VAR02=N},{VAR04=N},{VAR06=6},{VAR08=50},{VAR10=0},{VAR12=0},{VAR14=0},{VAR16=0},{VAR18=0},{VAR20=0},{VAR22=0},{VAR24=0},{VAR26=0},{VAR28=0},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=hjt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Accuracy Grade
ⁿ/ₐ
LV2
Number of Nut
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HN
Hardness
ⁿ/ₐ
AOT
Anbient operating temp.
ⁿ/ₐ
ATT
Attachment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d1
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
H
[mm]
FIX08
Oil Hole Q
[mm]
FIX10
L1
[mm]
FIX12
b
[mm]
FIX14
t
[mm]
FIX16
Ball Bearing Column
ⁿ/ₐ
FIX18
Basic Rated Load C
[kgf]
FIX20
Basic Rated Load Co
[kgf]
FIX22
Basic Rated Torque Ct
[kgf·m]
FIX24
Basic Rated Torque Cot
[kgf·m]
FIX26
Allow The First Moment MA1
[kgf·m]
FIX28
Allow The First Moment MA2
[kgf·m]
FIX30
Nut Weight
[g]
FIX32
Spline Shaft Weight
[kg/m]
HJTNN6-50
HJTNN6-50
Regular Grade
1
Equivalent to SUJ2
60HRC
80°
Supporting a Flat Key
HJT
-
14
25
1.0
10.5
2.5
1.2
2
137
225
0.46
0.76
0.39
3.48
14
0.22
HJ2TNN6-50
HJ2TNN6-50
Regular Grade
2
Equivalent to SUJ2
60HRC
80°
Supporting a Flat Key
HJ2T
-
14
25
1.0
10.5
2.5
1.2
2
137
225
0.46
0.76
0.39
3.48
14
0.22
HJTHNN6-50
HJTHNN6-50
High Precision Level
1
Equivalent to SUJ2
60HRC
80°
Supporting a Flat Key
HJTH
-
14
25
1.0
10.5
2.5
1.2
2
137
225
0.46
0.76
0.39
3.48
14
0.22
HJ2THNN6-50
HJ2THNN6-50
High Precision Level
2
Equivalent to SUJ2
60HRC
80°
Supporting a Flat Key
HJ2TH
-
14
25
1.0
10.5
2.5
1.2
2
137
225
0.46
0.76
0.39
3.48
14
0.22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성