目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
HJT,HJ2T,HJTH,HJ2TH - 花鍵-標準型
PRiCi FA
直線運動部品
花鍵
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a21/hjt_asmtab.prj},{NB=HJTNN6-50},{LV1=Regular Grade},{LV2=1},{MAT=Equivalent to SUJ2},{HN=60HRC},{MAT2=SUJ2},{SUR2=-},{AOT=80°},{ATT=Supporting a Flat Key},{CODE=HJT},{MYCODE=P_HJT},{VAR02=N},{VAR04=N},{VAR06=6},{VAR08=50},{VAR10=0},{VAR12=0},{VAR14=0},{VAR16=0},{VAR18=0},{VAR20=0},{VAR22=0},{VAR24=0},{VAR26=0},{VAR28=0},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=hjt_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
精度等級
ⁿ/ₐ
LV2
螺母數量
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
AOT
使用溫度
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d1
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
H
[mm]
FIX08
油孔Q
[mm]
FIX10
L1
[mm]
FIX12
b
[mm]
FIX14
t
[mm]
FIX16
滾珠列數
ⁿ/ₐ
FIX18
基本額定負載C
[kgf]
FIX20
基本額定負載Co
[kgf]
FIX22
基本額定扭榘Ct
[kgf·m]
FIX24
基本額定扭榘Cot
[kgf·m]
FIX26
容許靜力榘 MA1
[kgf·m]
FIX28
容許靜力榘 MA2
[kgf·m]
FIX30
螺母重量
[g]
FIX32
花鍵軸重量
[kg/m]
HJTNN6-50
HJTNN6-50
普通級
1
相當於SUJ2
60HRC
80°
配套平鍵一個
HJT
-
14
25
1.0
10.5
2.5
1.2
2
137
225
0.46
0.76
0.39
3.48
14
0.22
HJ2TNN6-50
HJ2TNN6-50
普通級
2
相當於SUJ2
60HRC
80°
配套平鍵一個
HJ2T
-
14
25
1.0
10.5
2.5
1.2
2
137
225
0.46
0.76
0.39
3.48
14
0.22
HJTHNN6-50
HJTHNN6-50
高精度級
1
相當於SUJ2
60HRC
80°
配套平鍵一個
HJTH
-
14
25
1.0
10.5
2.5
1.2
2
137
225
0.46
0.76
0.39
3.48
14
0.22
HJ2THNN6-50
HJ2THNN6-50
高精度級
2
相當於SUJ2
60HRC
80°
配套平鍵一個
HJ2TH
-
14
25
1.0
10.5
2.5
1.2
2
137
225
0.46
0.76
0.39
3.48
14
0.22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表