카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
HGFT. EX - Oil level indicators
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Level indicators
HGFT-EX
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/3_level_indicators/hgft_atex/hgft_atex_asmtab.prj},{NB=Oil level indicators HGFT.16-3/4-C4-EX},{CODE=14601-R-EX},{DESCRIPTION=HGFT.16-3/4-C4-EX},{DIM01=G 3/4},{DIM02=9.5},{DIM03=8.5},{DIM04=35.0},{DIM05=18.0},{DIM06=32},{DIM07=8÷10},{WEIGHT=10},{NDM=26.440},{TYP=1},{ZZ=1.000},{PPATH=hgft_atex_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
ⁿ/ₐ
DIM02
A
[mm]
DIM03
B
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
d
[mm]
DIM06
s
[mm]
DIM07
Tightening torque
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Oil level indicators HGFT...
14581-R-EX
HGFT.10-3/8-C4-EX
G 3/8
8.0
7.0
24.0
11.0
22
4÷8
4
Oil level indicators HGFT...
14591-R-EX
HGFT.13-1/2-C4-EX
G 1/2
10.0
8.5
28.0
14.5
24
6÷8
6
Oil level indicators HGFT...
14601-R-EX
HGFT.16-3/4-C4-EX
G 3/4
9.5
8.5
35.0
18.0
32
8÷10
10
Oil level indicators HGFT...
14586-R-EX
HGFT.10/SL-3/8-C4-EX
G 3/8
8.0
7.0
24.0
11.0
22
4÷8
3
Oil level indicators HGFT...
14596-R-EX
HGFT.13/SL-1/2-C4-EX
G 1/2
10.0
8.5
28.0
14.5
24
6÷8
5
Oil level indicators HGFT...
14606-R-EX
HGFT.16/SL-3/4-C4-EX
G 3/4
9.5
8.5
35.0
18.0
32
8÷10
9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성