피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HG/T 20592-2009 PL PN2.5 FF - Plate flat welding flange
Chinese Manufacturers
hg
Steel pipe flanges
PN designated
Plate flat welding flange
PN2.5
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hg/steel_pipe_flanges/pn_designated/plate_flat_welding_flange/pn_2.5/hg_t_20592_2009_pl_pn2.5_ff.prj},{NB=HG/T 20592-2009 Flange PL250-2.5 FF},{CNSNN=HG/T 20592-2009},{DN=250},{PN=2.5},{A1=A},{D=375},{K=335},{L=18},{N=12},{TH=M16},{C=24},{SST=FF : Full plane}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSNN
ⁿ/ₐ
DN
Nominal size
[mm]
PN
Nominal pressure
[bar]
D
Flange outer diameter
[mm]
K
Center circle diameter of bolt hole
[mm]
L
Bolt hole diameter
[mm]
N
Number of bolt holes
ⁿ/ₐ
TH
Bolt
ⁿ/ₐ
C
thickness
[mm]
B1
Flange inner diameter
ⁿ/ₐ
SST
Sealing surface type
ⁿ/ₐ
HG/T 20592 Flange PL10-2....
HG/T 20592-2009
10
2.5
75
50
11
4
M10
12
A : 18
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange PL15-2....
HG/T 20592-2009
15
2.5
80
55
11
4
M10
12
A : 22.5
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange PL20-2....
HG/T 20592-2009
20
2.5
90
65
11
4
M10
14
A : 27.5
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange PL25-2....
HG/T 20592-2009
25
2.5
100
75
11
4
M10
14
A : 34.5
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange PL32-2....
HG/T 20592-2009
32
2.5
120
90
14
4
M12
16
A : 43.5
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange PL40-2....
HG/T 20592-2009
40
2.5
130
100
14
4
M12
16
A : 49.5
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange PL50-2....
HG/T 20592-2009
50
2.5
140
110
14
4
M12
16
A : 61.5
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange PL65-2....
HG/T 20592-2009
65
2.5
160
130
14
4
M12
16
A : 77.5
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange PL80-2....
HG/T 20592-2009
80
2.5
190
150
18
4
M16
18
A : 90.5
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange PL100-2...
HG/T 20592-2009
100
2.5
210
170
18
4
M16
18
A : 116
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange PL125-2...
HG/T 20592-2009
125
2.5
240
200
18
8
M16
20
A : 143.5
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange PL150-2...
HG/T 20592-2009
150
2.5
265
225
18
8
M16
20
A : 170.5
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange PL200-2...
HG/T 20592-2009
200
2.5
320
280
18
8
M16
22
A : 221.5
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange PL250-2...
HG/T 20592-2009
250
2.5
375
335
18
12
M16
24
A : 276.5
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange PL300-2...
HG/T 20592-2009
300
2.5
440
395
22
12
M20
24
A : 328
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange PL350-2...
HG/T 20592-2009
350
2.5
490
445
22
12
M20
26
A : 360
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange PL400-2...
HG/T 20592-2009
400
2.5
540
495
22
16
M20
28
A : 411
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange PL450-2...
HG/T 20592-2009
450
2.5
595
550
22
16
M20
30
A : 462
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange PL500-2...
HG/T 20592-2009
500
2.5
645
600
22
20
M20
30
A : 513.5
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange PL600-2...
HG/T 20592-2009
600
2.5
755
705
26
20
M24
32
A : 616.5
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange PL700-2...
HG/T 20592-2009
700
2.5
860
810
26
24
M24
36
A : 715
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange PL800-2...
HG/T 20592-2009
800
2.5
975
920
30
24
M27
38
A : 817
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange PL900-2...
HG/T 20592-2009
900
2.5
1075
1020
30
24
M27
40
A : 918
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange PL1000-...
HG/T 20592-2009
1000
2.5
1175
1120
30
28
M27
42
A : 1020
FF : Full plane
HG/T 20592 Flange PL1200-...
HG/T 20592-2009
1200
2.5
1375
1320
30
32
M27
44
A : 1223
FF : Full plane
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HG/T 20592-2009 SO PN6 RF - Flat welding flange with neck
Chinese Manufacturers
19.04.2022
Flange socket - HoKa Flange with sockets
Hoka
28.06.2024
HG/T 20592-2009 PL PN16 FF - Plate flat welding flange
Chinese Manufacturers
19.04.2022
HG/T 20592-2009 PL PN10 RF - Plate flat welding flange
Chinese Manufacturers
19.04.2022
HG/T 20592-2009 PL PN16 RF - Plate flat welding flange
Chinese Manufacturers
19.04.2022
FDSPGN - air cylinder/related accessories_Pressure gauge
SRD-FA
04.04.2023
Pressure gauge connection - Accessories
WOERNER Lubrication
13.07.2021
UAR03018 - Pressure gauge
CHANTO AIR HYDRAULICS
17.08.2023
PGR 400 - AIROS Modular System, Pressure regulators
IMI Bimba Products
21.06.2024
KAMW - Modular filter regulator
Omal
22.03.2022
PVC 4-times flanges - HoKa PVC Flexible connector 4-times curled, with flan...
Hoka
28.06.2024
Typ 1.2-704 - Collar with lapped flange DIN 2656 / EN 1092-1 Typ 32+02 PN 4...
Springmann
02.09.2013
Flange - HoKa Flange without sockets
Hoka
28.06.2024
EPDM gasket - HoKa EPDM gasket
Hoka
28.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성