HFW72 73 - Roller type Standard type Exterior type (Pushing force 9.8~64N)
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfw72_73.prj},{NB=HFW72-24.5},{CODE=HFW72},{TYPE=Standard type, exterior type},{MAT1=SUS430},{MAT2=PE},{COL=natural color},{SPE=24.5},{LINK=Webxxx},{WEB=https://www.yhdfa.com/product/J/J02_8/HFW71-72?productModel=HFW72},{SPEPOOL='24.5','29'},{PPATH=hfw72_73/assem/hfw72_73_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT1
The main material
ⁿ/ₐ
MAT2
Wheel material
ⁿ/ₐ
COL
color
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
D1
[mm]
TT
t
[mm]
TT1
t1
[mm]
TRL
Pushing force
[kgf]
TCL
Push out force
[kgf]
WEI
reference weight
[kg/pcs]
HFW72-24.5
HFW72
Standard type, exterior t...
SUS430
PE
natural color
24.5
18
26.9
19.7
23.0
8.0
12.0
7.2
13.25
13.5
2.8
3X8
0.7
0.7
1.3
2.4
0.008
HFW73-29
HFW73
Standard type, exterior t...
SPCC
PE
natural color
29.0
20
32.0
24.0
29.0
10.5
14.7
9.5
16.50
15.4
4.0
3.6X7.7
0.8
0.8
1.6
2.7
0.016
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성