HFW72 73 - 滚轮式 标准型 外装型(推出力9.8~64N)
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfw72_73.prj},{NB=HFW72-24.5},{CODE=HFW72},{TYPE=Standard type, exterior type},{MAT1=SUS430},{MAT2=PE},{COL=natural color},{SPE=24.5},{LINK=Webxxx},{WEB=https://www.yhdfa.com/product/J/J02_8/HFW71-72?productModel=HFW72},{SPEPOOL='24.5','29'},{PPATH=hfw72_73/assem/hfw72_73_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
滚轮材质
ⁿ/ₐ
COL
颜色
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
TT1
t1
[mm]
TRL
推入力
[kgf]
TCL
推出力
[kgf]
WEI
参考重量
[kg/pcs]
HFW72-24.5
HFW72
标准型,外装型
SUS430
PE
自然色
24.5
18
26.9
19.7
23.0
8.0
12.0
7.2
13.25
13.5
2.8
3X8
0.7
0.7
1.3
2.4
0.008
HFW73-29
HFW73
标准型,外装型
SPCC
PE
自然色
29.0
20
32.0
24.0
29.0
10.5
14.7
9.5
16.50
15.4
4.0
3.6X7.7
0.8
0.8
1.6
2.7
0.016
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表