HFS30A8-45, HFS45A8-45, HFS60A8-45, NEFS8-909045, EFS8-909045, HFS8-909045, HFSR8-909045, HFSR8-4545 - HFS8-45시리즈45·90mm각형 알루미늄 프레임 -기타 형상-
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임4
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8_45/hfs30a8_45.prj},{NB=NEFS8-909045-50},{TPS=NEFS8-909045},{MAT=6063-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FRMW=90},{FRMH=90},{FRD=10.5},{L=50.0},{MASS=5.36},{SA=1988},{LX=149.72x10^4},{LY=149.72x10^4},{ALT1=},{IDM1=10.106},{ALT2=},{ALT4=},{ALT5=},{CP5=},{DL5=},{DR5=},{ALT6=},{ALT9=},{ALT10=},{ALT11=},{HP6=},{NHL6=},{DL6=},{NHR6=},{DR6=},{ALT7=},{ALT8=},{NH9=0},{AH=0.0},{BH=0.0},{CH=0.0},{DH=0.0},{EH=0.0},{NH10=0},{AV=0.0},{BV=0.0},{CV=0.0},{DV=0.0},{EV=0.0},{NH11=0},{AP=0.0},{BP=0.0},{CP=0.0},{DP=0.0},{EP=0.0},{ALT20=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TPS
형식/프레임선택
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
MASS
질량
[kg/m]
SA
단면적
[mm2]
LX
단면2차 모멘트 -lx
[mm4]
LY
단면2차 모멘트 -ly
[mm4]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
좌측깊이
[mm]
DPR1
우측깊이
[mm]
M2
M
ⁿ/ₐ
DP2
깊이
[mm]
HL6
[mm]
HL6D
H(왼쪽)
[mm]
HR6
[mm]
HR6D
H(오른쪽)
[mm]
J6D
J
[mm]
K6D
K
[mm]
DD6
d
[mm]
HFS30A8-45-50
HFS30A8-45-50
HFS30A8-45
A6N01SS-T5
백색알루마이트
2.30
851
14.91x10^4
15.95x10^4
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
HFS45A8-45-50
HFS45A8-45-50
HFS45A8-45
A6N01SS-T5
백색알루마이트
2.22
821
14.73x10^4
15.49x10^4
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
HFS60A8-45-50
HFS60A8-45-50
HFS60A8-45
A6N01SS-T5
백색알루마이트
2.26
834
14.94x10^4
15.93x10^4
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
NEFS8-909045-50
NEFS8-909045-50
NEFS8-909045
A6063S-T5
백색알루마이트
5.36
1988
149.72x10^4
149.72x10^4
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
EFS8-909045-50
EFS8-909045-50
EFS8-909045
A6N01SS-T5
백색알루마이트
5.36
1988
149.72x10^4
149.72x10^4
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
HFS8-909045-50
HFS8-909045-50
HFS8-909045
A6N01SS-T5
백색알루마이트
5.55
2053
149.6x10^4
149.6x10^4
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
HFSR8-909045-50
HFSR8-909045-50
HFSR8-909045
A6N01SS-T5
백색알루마이트
4.67
1731
128.2x10^4
128.2x10^4
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
HFSR8-4545-50
HFSR8-4545-50
HFSR8-4545
A6N01SS-T5
백색알루마이트
1.79
662
11.30x10^4
11.30x10^4
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성