您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HFR96 97 - 锌合金蝶形铰链 平型 偏心旋转型 对称型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfr96_97.prj},{NB=HFR96-50},{CODE=HFR96},{TYPE=Symmetrical type, screw type, ordinary type},{MAT=ZDC},{SUR=Chrome plating},{SPE=50},{A=63},{A1=15},{A2=28},{B=50},{B1=30},{T=6},{H=11.5},{V=12},{M=M6},{LOAD=18},{WEIGHT=0.12},{LINK=webxxx},{PPATH=hfr96_97/assem/hfr96_97_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
A2
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
LOAD
负载
[kg]
WEIGHT
参考重量
[kg/pcs]
HFR96-50
HFR96
对称性,螺钉型,普通型
ZDC
镀铬
50
63
15
28
50
30
6
11.5
12
M6
18
0.12
HFR97-60
HFR97
对称性,螺钉型,经济型
ZDC
喷塑(亚光黑)
60
90
18
45
60
36
8
15.0
14
M8
25
0.25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表