피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: CPC – Colder Products
생성됨: 15.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CPC – Colder Products
HFCD16657, HFCD16857, HFCD161057, HFCD161257 - Bulkhead Panel Mount - Hose Barb
CPC – Colder Products
Single Line
3/8" Nominal Flow
HFC57 Series
Coupling Bodies - Polysulfone
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/3_8_nom_flow/hfc57_series/bodies/hfcd16657_asmtab.prj},{NB=HFCD16857},{IDM=12.7},{D=0.380},{DD=0.380},{LL=0.650},{PN=HFCD16857},{PN0=16857},{VNVIS=Straight Thru},{TS=1/2\" ID},{TSA=1/2},{ID=1/2},{NCON=HFC},{NUT=621300},{PPATH=hfcd16657_asmtpl.prj},{CCOLUMN=HFCD16857},{DCOLUMN=1/2\" Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body},{FCOLUMN=HFC35 & 57},{GCOLUMN=10},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=EPDM},{TCOLUMN=Stainless Steel},{VCOLUMN=-40°F},{WCOLUMN=-40°C},{XCOLUMN=280°F},{YCOLUMN=138°C},{AECOLUMN=},{AFCOLUMN=},{ANCOLUMN=Vacuum to 125 psi, 8.6 bar},{AYCOLUMN=Compliant},{AZCOLUMN=Compliant},{BACOLUMN=Black UV-resistant Polysulfone},{BBCOLUMN=Black UV-resistant Polysulfone},{BCCOLUMN=Black UV-resistant Polysulfone},{BDCOLUMN=Stainless Steel}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No. (Shutoff)
ⁿ/ₐ
VNVIS
Valved/Non-Valved
ⁿ/ₐ
ID
Tubing Size ID
[인치]
IDM
Tubing Size ID
[mm]
CCOLUMN
Product Number
ⁿ/ₐ
DCOLUMN
Product Name
ⁿ/ₐ
FCOLUMN
CPC Series
ⁿ/ₐ
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
ⁿ/ₐ
LCOLUMN
CPC Category
ⁿ/ₐ
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
ⁿ/ₐ
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
ⁿ/ₐ
VCOLUMN
CPC Low
ⁿ/ₐ
WCOLUMN
CPC Low
ⁿ/ₐ
XCOLUMN
CPC High
ⁿ/ₐ
YCOLUMN
CPC High
ⁿ/ₐ
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
ⁿ/ₐ
AFCOLUMN
CPC Spillage
ⁿ/ₐ
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
ⁿ/ₐ
AYCOLUMN
REACH
ⁿ/ₐ
AZCOLUMN
RoHS
ⁿ/ₐ
BACOLUMN
ⁿ/ₐ
BBCOLUMN
ⁿ/ₐ
BCCOLUMN
ⁿ/ₐ
BDCOLUMN
ⁿ/ₐ
BECOLUMN
Other
ⁿ/ₐ
MCOLUMN
Material Type
ⁿ/ₐ
NCOLUMN
Material Finish
ⁿ/ₐ
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
HFC16657
HFC16657
Shutoff
3/8
9.5
HFCD16657
HFCD16657
Straight Thru
3/8
9.5
HFCD16657
3/8" Hose Barb Valved Pan...
HFC35 & 57
10
General Purpose
EPDM
Stainless Steel
-40°F
-40°C
280°F
138°C
Vacuum to 125 psi, 8.6 ba...
Compliant
Compliant
Black UV-resistant Polysu...
Black UV-resistant Polysu...
Black UV-resistant Polysu...
Stainless Steel
EPDM Panel mount gasket a...
HFC16857
HFC16857
Shutoff
1/2
12.7
HFCD16857
HFCD16857
Straight Thru
1/2
12.7
HFCD16857
1/2" Hose Barb Valved Pan...
HFC35 & 57
10
General Purpose
EPDM
Stainless Steel
-40°F
-40°C
280°F
138°C
Vacuum to 125 psi, 8.6 ba...
Compliant
Compliant
Black UV-resistant Polysu...
Black UV-resistant Polysu...
Black UV-resistant Polysu...
Stainless Steel
EPDM Panel mount gasket a...
HFC161057
HFC161057
Shutoff
5/8
15.9
HFCD161057
HFCD161057
Straight Thru
5/8
15.9
HFCD161057
5/8" Hose Barb Valved Pan...
HFC35 & 57
10
General Purpose
EPDM
Stainless Steel
-40°F
-40°C
280°F
138°C
Vacuum to 125 psi, 8.6 ba...
Compliant
Compliant
Black UV-resistant Polysu...
Black UV-resistant Polysu...
Black UV-resistant Polysu...
Stainless Steel
EPDM Panel mount gasket a...
HFC161257
HFC161257
Shutoff
3
19.0
HFCD161257
HFCD161257
Straight Thru
3
19.0
HFCD161257
3/4" Hose Barb Valved Pan...
HFC35 & 57
10
General Purpose
EPDM
Stainless Steel
-40°F
-40°C
280°F
138°C
Vacuum to 125 psi, 8.6 ba...
Compliant
Compliant
Black UV-resistant Polysu...
Black UV-resistant Polysu...
Black UV-resistant Polysu...
Stainless Steel
EPDM Panel mount gasket a...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HCF22657, HCF22857, HFC221057, HFC221257 - In-Line - Hose Barb
CPC – Colder Products
22.11.2021
HFC16635, HFC16835, HFC161035, HFC161235 - Bulkhead Panel Mount - Hose Barb
CPC – Colder Products
22.11.2021
HFC10657BSPT, HFC10857, HFC10857BSPT, HFC101257BSPT, HFC101257GHT - Pipe Th...
CPC – Colder Products
22.11.2021
HFC10635, HFC10635BSPT, HFC10835, HFC10835BSPT, HFC101235, HFC101235BSPT, H...
CPC – Colder Products
22.11.2021
HFC191257GHT, HFC191257BSPP - Pipe Thread - Female Thread
CPC – Colder Products
22.11.2021
HCF22657, HCF22857, HFC221057, HFC221257 - In-Line - Hose Barb
CPC – Colder Products
22.11.2021
HFC17657, HFC17857, HFC171057, HFC171257 - In-Line - Hose Barb
CPC – Colder Products
22.11.2021
HFC17635, HFC17835, HFC171035, HFC171235 - In-Line - Hose Barb
CPC – Colder Products
24.01.2023
HFC22635, HFC22835, HFC221035, HFC221235 - In-Line - Hose Barb
CPC – Colder Products
22.11.2021
HCF24657BSPT, HCF24857BSPT, HCF24857, HFC241257BSPT, HFC241257GHT - Pipe Th...
CPC – Colder Products
22.11.2021
HFC12612, HFC12812 - Bulkhead Panel Mount - Compression
CPC – Colder Products
22.11.2021
HFC261257GHT, HFC261257BSPP - Pipe Thread - Female Thread
CPC – Colder Products
22.11.2021
NS6D42006, NS6D42008 - Panel Mount - Hose Barb
CPC – Colder Products
26.07.2019
HFC16612, HFC16812, HFC161012, HFC161212 - Bulkhead Panel Mount - Hose Barb
CPC – Colder Products
22.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성