HFC71 74 76 78 - 铝合金碟形铰链·对称型·偏置型·右侧拔插型·左侧拔插型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfc71_74_76_78_asmtab.prj},{NB=HFC74-50},{CODE=HFC74},{TYPE=dcx·ycbcx},{JIAOLIANMAT=A6063S-T5},{CHENTAOMAT=jusuoquan},{JIAOLIANSUR=benseyangjiyanghua},{SP=50},{A=80},{B=50},{A1=52.0},{A2=0.0},{B1=30},{L1=53.5},{DD=6.5},{D=13},{T=4.5},{H=11},{FZ=15},{WEI=0.074},{LINK=web},{PPATH=hfc71_74_76_78/assem/hfc71_74_76_78_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
JIAOLIANMAT
铰链材质
ⁿ/ₐ
CHENTAOMAT
衬套材质
ⁿ/ₐ
JIAOLIANSUR
铰链表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B1
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
FZ
负载
[kg]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFC71-35
HFC71
对称型·左侧拔插型
A6063S-T5
聚缩醛
本色阳极氧化
35
48
35
32.0
0.0
20
38.5
5.5
11
3.5
11
10
0.036
HFC71-40
HFC71
对称型·左侧拔插型
A6063S-T5
聚缩醛
本色阳极氧化
40
62
40
42.0
0.0
25
43.5
6.5
13
3.5
11
10
0.046
HFC71-50
HFC71
对称型·左侧拔插型
A6063S-T5
聚缩醛
本色阳极氧化
50
80
50
52.0
0.0
30
53.5
6.5
13
4.5
11
15
0.074
HFC71-50A
HFC71
对称型·左侧拔插型
A6063S-T5
聚缩醛
本色阳极氧化
50A
80
50
57.0
0.0
30
53.5
6.5
13
4.5
11
15
0.074
HFC74-35
HFC74
对称型·右侧拔插型
A6063S-T5
聚缩醛
本色阳极氧化
35
48
35
32.0
0.0
20
38.5
5.5
11
3.5
11
10
0.036
HFC74-40
HFC74
对称型·右侧拔插型
A6063S-T5
聚缩醛
本色阳极氧化
40
62
40
42.0
0.0
25
43.5
6.5
13
3.5
11
10
0.046
HFC74-50
HFC74
对称型·右侧拔插型
A6063S-T5
聚缩醛
本色阳极氧化
50
80
50
52.0
0.0
30
53.5
6.5
13
4.5
11
15
0.074
HFC74-50A
HFC74
对称型·右侧拔插型
A6063S-T5
聚缩醛
本色阳极氧化
50A
80
50
57.0
0.0
30
53.5
6.5
13
4.5
11
15
0.074
HFC76-55
HFC76
偏置型·左侧拔插型
A6063S-T5
聚缩醛
本色阳极氧化
55
55
40
21.0
10.0
25
38.5
0.0
0
3.5
11
10
0.042
HFC76-64
HFC76
偏置型·左侧拔插型
A6063S-T5
聚缩醛
本色阳极氧化
64
64
50
26.0
14.0
30
38.5
0.0
0
4.5
11
15
0.056
HFC76-64A
HFC76
偏置型·左侧拔插型
A6063S-T5
聚缩醛
本色阳极氧化
64A
64
50
28.5
11.5
30
38.5
0.0
0
4.5
11
15
0.056
HFC78-55
HFC78
偏置型·右侧拔插型
A6063S-T5
聚缩醛
本色阳极氧化
55
55
40
21.0
10.0
25
38.5
0.0
0
3.5
11
10
0.042
HFC78-64
HFC78
偏置型·右侧拔插型
A6063S-T5
聚缩醛
本色阳极氧化
64
64
50
26.0
14.0
30
38.5
0.0
0
4.5
11
15
0.056
HFC78-64A
HFC78
偏置型·右侧拔插型
A6063S-T5
聚缩醛
本色阳极氧化
64A
64
50
28.5
11.5
30
38.5
0.0
0
4.5
11
15
0.056
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表