HFC61 66 - 铝合金碟形铰链·偏置型·左侧拔插型·右侧拔插型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfc61_66_asmtab.prj},{NB=HFC61-69},{CODE=HFC61},{TYPE=pzx·zcbcx},{MAT=ADC12},{SUR=pensha},{SP=69},{A=69},{A1=18.5},{A2=23.0},{A3=15.5},{H=15.6},{HH=4.4},{DD=6.5},{D=11.0},{FZ=15},{WEI=0.12},{LINK=web},{PPATH=hfc61_66/assem/hfc61_66_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
FZ
负载
[kg]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFC61-48
HFC61
偏置型·左侧拔插型
ADC12
喷砂
48
48
12.0
15.5
13.0
15.6
4.1
5.5
9.5
10
0.10
HFC61-57
HFC61
偏置型·左侧拔插型
ADC12
喷砂
57
57
16.0
20.5
13.0
15.6
4.1
5.5
9.5
15
0.10
HFC61-62
HFC61
偏置型·左侧拔插型
ADC12
喷砂
62
62
18.5
23.0
13.0
15.6
4.1
5.5
9.5
15
0.11
HFC61-64
HFC61
偏置型·左侧拔插型
ADC12
喷砂
64
64
16.0
20.5
15.5
15.6
4.4
6.5
11.0
15
0.11
HFC61-69
HFC61
偏置型·左侧拔插型
ADC12
喷砂
69
69
18.5
23.0
15.5
15.6
4.4
6.5
11.0
15
0.12
HFC66-48
HFC66
偏置型·右侧拔插型
ADC12
喷砂
48
48
12.0
15.5
13.0
15.6
4.1
5.5
9.5
10
0.10
HFC66-57
HFC66
偏置型·右侧拔插型
ADC12
喷砂
57
57
16.0
20.5
13.0
15.6
4.1
5.5
9.5
15
0.10
HFC66-62
HFC66
偏置型·右侧拔插型
ADC12
喷砂
62
62
18.5
23.0
13.0
15.6
4.1
5.5
9.5
15
0.11
HFC66-64
HFC66
偏置型·右侧拔插型
ADC12
喷砂
64
64
16.0
20.5
15.5
15.6
4.4
6.5
11.0
15
0.11
HFC66-69
HFC66
偏置型·右侧拔插型
ADC12
喷砂
69
69
18.5
23.0
15.5
15.6
4.4
6.5
11.0
15
0.12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表