카탈로그: Rudolf Hensel
생성됨: 01.08.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rudolf Hensel
HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 - Single penetration seal with endless pipe collar - wall
Rudolf Hensel
Product systems with general type approval (aBG)
Product systems for single feedthroughs
Powered by
CAD모델 선택
{rudolf_hensel/produktsysteme_mit_allgemeiner_bauartgenehmigung/produktsysteme_fur_einzeldurchfuhrungen/hensotherm_7_ks_gewebe_50_wall.prj},{NB=KS-50-1-W-1-10-0-0-0-0-1-1(300)},{LOG=300},{VERS=1},{SHAPE=1},{SERVICEDN=10},{ANNULAR=0},{OPENINGH=0},{OPENINGW=0},{DEPTH=0},{NUMBAND=1},{LAYERS=1},{NNN=HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50},{NTT=Endlos-Rohrmanschette, Rolle 15 m, Breite 50 mm, Dicke 2 mm},{TAD=aBG Z-19.53-2591, Z-19.53-2600},{NORM=DIN EN 1366-3},{EAN=4250153511052},{AH=MIN},{DNRMIN=MIN},{DNRMAX=MIN},{ADN=MIN},{LASCH=MIN},{INFO1=MIN},{INFO2=MIN},{INFO3=MIN},{INFO4=MIN},{IDN=MIN},{LINKDE=Website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
NNN
Name of the individual product belonging to the system
ⁿ/ₐ
NTT
Subtitle
ⁿ/ₐ
TAD
Technical Assessment Document
ⁿ/ₐ
NORM
Tested according to test standard
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
KS-50-1-W-1-10-0-0-0-0-1-...
KS-50-1-W-1-10-0-0-0-0-1-...
HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 5...
Endless pipe collar, roll...
aBG Z-19.53-2591, Z-19.53...
DIN EN 1366-3
4250153511052
KS-SP-1-W-1-10-2-0-0-10-0...
KS-SP-1-W-1-10-2-0-0-10-0...
HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spa...
Ablative fire protection ...
aBG Z-19.53-2591, Z-19.53...
DIN EN 1366-3
4250153505241
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성