카탈로그: Rudolf Hensel
생성됨: 01.08.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rudolf Hensel
HENSOMASTIK® soft seal with fire dampers - Fire protection seal 2 x 50 mm for ventilation ducts with BSK - wall
Rudolf Hensel
Product systems with European Technical Assessment (ETA)
Product systems for single feedthroughs
Powered by
CAD모델 선택
{rudolf_hensel/produktsysteme_mit_european_technical_assessment/produktsysteme_fur_einzeldurchfuhrungen/hensomastik_weichschott_mit_brandschutz_wall.prj},{NB=KS-F-4-W-1-10-2-0-0-10(300)},{LOG=300},{SHAPE=1},{SERVICEDN=10},{ANNULAR=2},{OPENINGH=0},{OPENINGW=0},{DEPTH=10},{NNN=HENSOMASTIK® 5 KS Farbe},{NTT=Ablative Brandschutzfarbe, Eimer 6 kg},{TAD=KB 14011408},{NORM=DIN EN 13501},{EAN=4250153504900},{AH=MIN},{DNRMIN=MIN},{DNRMAX=MIN},{ADN=MIN},{LASCH=MIN},{INFO1=MIN},{INFO2=MIN},{INFO3=MIN},{INFO4=MIN},{IDN=MIN},{LINKDE=Website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
NNN
Name of the individual product belonging to the system
ⁿ/ₐ
NTT
Subtitle
ⁿ/ₐ
TAD
Technical Assessment Document
ⁿ/ₐ
NORM
Tested according to test standard
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
KS-F-4-W-1-10-2-0-0-10(30...
KS-F-4-W-1-10-2-0-0-10
HENSOMASTIK® 5 KS Farbe
Ablative fire protection ...
KB 14011408
DIN EN 13501
4250153504900
KS-v-4-W-1-10-2-0-0-10(30...
KS-v-4-W-1-10-2-0-0-10
HENSOMASTIK® 5 KS viskos
Ablative fire protection ...
KB 14011408
DIN EN 13501
4250153505136
KS-SP-5-W-1-10-2-0-0-10(3...
KS-SP-5-W-1-10-2-0-0-10
HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spa...
Ablative fire protection ...
KB 14011408
DIN EN 13501
4250153505241
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성