Nederlands
svenska
English
Heavy Load Spring
Danly
Springs
DANFLEX
red
Powered by
CAD모델 선택
{danly/federn/danflex/rot/danflex_rot.prj},{NB=OU06303290-(0)},{BESTNR=OU06303290},{D1=63},{D2=17.0},{H=32},{FW=0},{F1=1680},{S1=6.4},{G1=75},{F2=2300},{S2=8.0},{G2=78},{F3=3374},{S3=9.6},{G3=82},{FARB=rot},{HAERTE=90 Shore A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
F
Load.
[N]
S
Spring travel
[mm]
G
[mm]
FARB
Colour code
ⁿ/ₐ
HAERTE
Hardness
ⁿ/ₐ
OU01601390
OU01601390
16
6.5
12
0
0.0
0
red
90 Shore A
OU01601690
OU01601690
16
6.5
16
0
0.0
0
red
90 Shore A
OU01602090
OU01602090
16
6.5
20
0
0.0
0
red
90 Shore A
OU01602590
OU01602590
16
6.5
25
0
0.0
0
red
90 Shore A
OU02001690
OU02001690
20
8.5
16
0
0.0
0
red
90 Shore A
OU02002090
OU02002090
20
8.5
20
0
0.0
0
red
90 Shore A
OU02002590
OU02002590
20
8.5
25
0
0.0
0
red
90 Shore A
OU02003290
OU02003290
20
8.5
32
0
0.0
0
red
90 Shore A
OU02502090
OU02502090
25
10.5
20
0
0.0
0
red
90 Shore A
OU02502590
OU02502590
25
10.5
25
0
0.0
0
red
90 Shore A
OU02503290
OU02503290
25
10.5
32
0
0.0
0
red
90 Shore A
OU02504090
OU02504090
25
10.5
40
0
0.0
0
red
90 Shore A
OU03203290
OU03203290
32
13.5
32
0
0.0
0
red
90 Shore A
OU03204090
OU03204090
32
13.5
40
0
0.0
0
red
90 Shore A
OU03205090
OU03205090
32
13.5
50
0
0.0
0
red
90 Shore A
OU03206390
OU03206390
32
13.5
63
0
0.0
0
red
90 Shore A
OU04003290
OU04003290
40
13.5
32
0
0.0
0
red
90 Shore A
OU04004090
OU04004090
40
13.5
40
0
0.0
0
red
90 Shore A
OU04005090
OU04005090
40
13.5
50
0
0.0
0
red
90 Shore A
OU04006390
OU04006390
40
13.5
63
0
0.0
0
red
90 Shore A
OU04008090
OU04008090
40
13.5
80
0
0.0
0
red
90 Shore A
OU05003290
OU05003290
50
17.0
32
0
0.0
0
red
90 Shore A
OU05004090
OU05004090
50
17.0
40
0
0.0
0
red
90 Shore A
OU05005090
OU05005090
50
17.0
50
0
0.0
0
red
90 Shore A
OU05006390
OU05006390
50
17.0
63
0
0.0
0
red
90 Shore A
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성