HE-80 - HE Bushing
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
HE Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/he_bushings/pt_he_b_80.prj},{NB=206705},{BN=HE-80},{PN=206705},{BORE=7-7/16},{A=10.5},{B=9.7},{D=7.4405 / 7.4425},{D1=7.4415},{E=N / A},{E1=0.0000},{F=N / A},{F1=0.0000},{L=5.20},{L1=5.200},{BC=12-1/8},{BC1=12.1250},{G=2-1/4},{G1=2.2500},{H=14-1/2},{H1=14.500},{NOB=6},{SOB=1-1/8-7x4-1/2},{NDM=1.125},{KDM=0.970},{S=0.070 / 0.200},{S1=0.1350},{K=4.750},{J=9.299},{M=1.188},{N=1.1875}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BN
Bush Number
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
D
Bore
[인치]
E
Keyway
[인치]
F
Height
[인치]
L
Length
[인치]
BC
Bolt Circle
[인치]
G
[인치]
H
Diameter
[인치]
SOB
Size of Bolts
[인치]
S
Sawcut
[인치]
207968
HE-80
207968
5-7/16
10.5
9.7
5.4405 / 5.4425
N / A
N / A
5.20
12-1/8
2-1/4
14-1/2
1-1/8-7x4-1/2
0.070 / 0.200
206701
HE-80
206701
6-7/16
10.5
9.7
6.4405 / 6.4425
N / A
N / A
5.20
12-1/8
2-1/4
14-1/2
1-1/8-7x4-1/2
0.070 / 0.200
206700
HE-80
206700
6-7/16
10.5
9.7
6.4405 / 6.4425
1.500 / 1.504
7.100 / 7.110
5.20
12-1/8
2-1/4
14-1/2
1-1/8-7x4-1/2
0.070 / 0.200
206703
HE-80
206703
6-15/16
10.5
9.7
6.9405 / 6.9425
N / A
N / A
5.20
12-1/8
2-1/4
14-1/2
1-1/8-7x4-1/2
0.070 / 0.200
206702
HE-80
206702
6-15/16
10.5
9.7
6.9405 / 6.9425
1.750 / 1.754
7.577 / 7.587
5.20
12-1/8
2-1/4
14-1/2
1-1/8-7x4-1/2
0.070 / 0.200
206705
HE-80
206705
7-7/16
10.5
9.7
7.4405 / 7.4425
N / A
N / A
5.20
12-1/8
2-1/4
14-1/2
1-1/8-7x4-1/2
0.070 / 0.200
206704
HE-80
206704
7-7/16
10.5
9.7
7.4405 / 7.4425
1.750 / 1.754
8.084 / 8.094
5.20
12-1/8
2-1/4
14-1/2
1-1/8-7x4-1/2
0.070 / 0.200
206850
HE-80
206850
7-1/2
10.5
9.7
7.503 / 7.505
N / A
N / A
5.20
12-1/8
2-1/4
14-1/2
1-1/8-7x4-1/2
0.070 / 0.200
206849
HE-80
206849
7-1/2
10.5
9.7
7.503 / 7.505
1.750 / 1.754
8.148 / 8.158
5.20
12-1/8
2-1/4
14-1/2
1-1/8-7x4-1/2
0.070 / 0.200
206707
HE-80
206707
7-15/16
10.5
9.7
7.9405 / 7.9425
N / A
N / A
5.20
12-1/8
2-1/4
14-1/2
1-1/8-7x4-1/2
0.070 / 0.200
206706
HE-80
206706
7-15/16
10.5
9.7
7.9405 / 7.9425
2.000 / 2.004
8.561 / 8.571
5.20
12-1/8
2-1/4
14-1/2
1-1/8-7x4-1/2
0.070 / 0.200
206709
HE-80
206709
8
10.5
9.7
8.003 / 8.005
N / A
N / A
5.20
12-1/8
2-1/4
14-1/2
1-1/8-7x4-1/2
0.070 / 0.200
206708
HE-80
206708
8
10.5
9.7
8.003 / 8.005
2.000 / 2.004
8.625 / 8.635
5.20
12-1/8
2-1/4
14-1/2
1-1/8-7x4-1/2
0.070 / 0.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성