카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
HCV-ST-AX - Oil electrical level indicators
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Column level indicators
HCV-ST-AX
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/4_column_level_indicators/hcv_st_ax/hcv_st_ax_asmtab.prj},{NB=Oil electrical level indicators HCV.127-ST-AX-NC-M12},{CODE=11193},{DESCRIPTION=HCV.127-ST-AX-NC-M12},{DIM01=127},{DIM02=M12},{DIM03=21.8},{DIM04=20},{DIM05=31},{DIM06=25.5},{DIM07=201.5},{DIM08=97},{DIM09=29},{DIM10=28},{DIM11=12.5},{DIM12=127},{DIM13=12},{WEIGHT=149},{NDM=12},{PPATH=hcv_st_ax_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
f
ⁿ/ₐ
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
A
ⁿ/ₐ
DIM04
B
ⁿ/ₐ
DIM05
C
ⁿ/ₐ
DIM06
H
ⁿ/ₐ
DIM07
L
ⁿ/ₐ
DIM08
e
ⁿ/ₐ
DIM09
l2
ⁿ/ₐ
DIM10
m
ⁿ/ₐ
DIM11
d'-0.2
ⁿ/ₐ
DIM12
f'±0.2
ⁿ/ₐ
DIM13
C #
[N*m]
WEIGHT
Weight
[g]
Oil electrical level indi...
11192
HCV.127-ST-AX-NO-M12
127
M12
21.8
20
31
25.5
201.5
97
29
28
12.5
127
12
149
Oil electrical level indi...
11193
HCV.127-ST-AX-NC-M12
127
M12
21.8
20
31
25.5
201.5
97
29
28
12.5
127
12
149
Oil electrical level indi...
11192-KN
HCV.127-ST-AX-NO-M12-KN
127
M12
21.8
20
31
-
201.5
97
29
28
12.5
127
12
223
Oil electrical level indi...
11193-KN
HCV.127-ST-AX-NC-M12-KN
127
M12
21.8
20
31
-
201.5
97
29
28
12.5
127
12
223
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성