目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
HC16ACD - 油壓緩衝器經濟型ACD系列
PRiCi FA
定位零件
緩衝器
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ddd/d10/hc16acd.prj},{NB=HC16ACD2030-1},{MAT1=Carbonized steel},{MAT2=High strength stainless steel or high-quality medium carbon steel},{SUR1=Blackening treatment},{SUR2=chromate treatment},{CODE=HC16ACD},{MYCODE=P_HC16ACD},{VAR02=2030-1},{FIX95=PDF},{FIX96=5},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT1
外殼及配件材質
ⁿ/ₐ
MAT2
活塞桿材質
ⁿ/ₐ
SUR1
外殼及配件表面處理
ⁿ/ₐ
SUR2
活塞桿表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
螺紋公稱
ⁿ/ₐ
FIX04
S
[mm]
FIX06
A
[mm]
FIX08
B
[mm]
FIX10
C
[mm]
FIX12
D
[mm]
FIX14
E
[mm]
FIX16
F
[mm]
FIX18
G
[mm]
FIX20
H
[mm]
FIX22
I
[mm]
FIX24
最大吸收能量
[Nm]
FIX26
小時吸收能量
[Nm]
FIX28
最大有效重量
[Kg]
FIX30
最高撞擊速度
[m/s]
HC16ACD2030-1
HC16ACD2030-1
碳化鋼
高强度不鏽鋼或優質中碳鋼
發黑處理
鍍鉻
HC16ACD
M20×1.5
30
189.0
123
44
6
16
18
3
27
7
45
54000
40
3.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表