HATBF - 止推轴承-法兰型轴承座组件
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C3-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/hatbf.prj},{NB=HATBF-d14},{CODE=HATBF},{CODE1='HATBF','HATEF','HATNF','HATBR','HATER'},{DD=14},{DH7=26},{GCH7=+0.021/0},{B=25},{H=66},{W=44},{T=24},{DZ=17},{D1=31},{D2=33},{G7=34},{GCG7=-0.009/-0.034},{T1=16},{B1=17.0},{A=52},{F=0},{MM=8},{DD2=6.8},{DD1=11},{H1=6.5},{PDF=hatbf.pdf},{PPATH=zhouchengzuo/hatbf/hatbf4.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
M
材质
ⁿ/ₐ
S
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
GCH7
H7公差
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DZ
dz
[mm]
D1
[mm]
D2
d2
[mm]
G7
g7
[mm]
GCG7
G7公差
[mm]
T1
[mm]
B1
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
MM
M
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
[mm]
H1
[mm]
HATBF-d7
HATBF-d7
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
两个止动螺丝
标准型
7
19
+0.021/0
23
54
38
22
10
25
27
24
-0.007/-0.028
14
15.5
41
0
8
6.8
11
6.5
HATBF-d9
HATBF-d9
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
两个止动螺丝
标准型
9
21
+0.021/0
23
56
40
22
12
27
29
26
-0.007/-0.028
14
15.5
43
0
8
6.8
11
6.5
HATBF-d12
HATBF-d12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
两个止动螺丝
标准型
12
24
+0.021/0
23
60
40
22
15
29
31
30
-0.007/-0.028
14
15.5
46
0
8
6.8
11
6.5
HATBF-d14
HATBF-d14
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
两个止动螺丝
标准型
14
26
+0.021/0
25
66
44
24
17
31
33
34
-0.009/-0.034
16
17.0
52
0
8
6.8
11
6.5
HATBF-d17
HATBF-d17
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
两个止动螺丝
标准型
17
30
+0.021/0
30
77
54
29
20
36
38
36
-0.009/-0.034
20
20.5
50
32
10
8.5
14
8.6
HATBF-d20
HATBF-d20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
两个止动螺丝
标准型
20
37
+0.025/0
30
88
58
29
25
43
45
45
-0.009/-0.034
19
20.5
59
36
10
8.5
14
8.6
HATBF-d25
HATBF-d25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
两个止动螺丝
标准型
25
42
+0.025/0
30
94
64
29
30
48
50
50
-0.009/-0.034
19
20.5
64
39
10
8.5
14
8.6
HATBF-d30
HATBF-d30
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
两个止动螺丝
标准型
30
47
+0.025/0
30
96
66
29
35
53
55
54
-0.01/-0.04
18
21.0
66
40
10
8.5
14
8.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表