HAS89 - Helical Gears - 1.5 Module - 12mm Bore - Stainless Steel 1.4305 - 45° Helix Angle - Quality Class DIN 8/AGMA 9 - 20° Pressure Angle
WMBerg
METRIC
Gears
Helical Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/helical_gears/b130m.prj},{NB=HAS89-R48},{PN=HAS89-R48},{DES=RIGHT HAND HELICAL GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B130},{MAT=Stainless Steel},{QC=DIN 8/AGMA 9},{HD=Right},{MOD=1.5},{N=48},{PD=101.82},{OD=104.82},{B=12},{HA=45},{PA=20},{F=12},{F1=12.0000},{H=25.0000},{H1=6.0000},{B1=20.0000},{PSTOL=0.0100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
HD
Helical Direction
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
HA
Helix Angle
[°]
PA
Pressure Angle
[°]
F
Face Width
[mm]
HAS89-R12
HAS89-R12
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Right
1.5
12
25.46
28.46
12
45
20
12
HAS89-R16
HAS89-R16
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Right
1.5
16
33.94
36.94
12
45
20
12
HAS89-R20
HAS89-R20
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Right
1.5
20
42.43
45.43
12
45
20
12
HAS89-R24
HAS89-R24
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Right
1.5
24
50.91
53.91
12
45
20
12
HAS89-R32
HAS89-R32
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Right
1.5
32
67.88
70.88
12
45
20
12
HAS89-R40
HAS89-R40
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Right
1.5
40
84.85
87.85
12
45
20
12
HAS89-R48
HAS89-R48
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Right
1.5
48
101.82
104.82
12
45
20
12
HAS89-L12
HAS89-L12
LEFT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Left
1.5
12
25.46
28.46
12
45
20
12
HAS89-L16
HAS89-L16
LEFT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Left
1.5
16
33.94
36.94
12
45
20
12
HAS89-L20
HAS89-L20
LEFT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Left
1.5
20
42.43
45.43
12
45
20
12
HAS89-L24
HAS89-L24
LEFT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Left
1.5
24
50.91
53.91
12
45
20
12
HAS89-L32
HAS89-L32
LEFT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Left
1.5
32
67.88
70.88
12
45
20
12
HAS89-L40
HAS89-L40
LEFT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Left
1.5
40
84.85
87.85
12
45
20
12
HAS89-L48
HAS89-L48
LEFT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 8/AGMA 9
Left
1.5
48
101.82
104.82
12
45
20
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성