您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HABBP - 嵌入型背向组合向心轴承+深沟球轴承-法兰型轴承座组件
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C3-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/habbp.prj},{NB=HABBP-7005ZZ-L100},{CODE=HABBP},{ZC=钢},{GB=一般结构用钢},{XH=7005ZZ},{GB2= },{L=100},{S=15},{DD=25},{DH7=47},{H7=+0.025/0},{B=12},{B1=16},{B2=26},{SGQ=6005ZZ},{H=98},{D2=63},{T=15},{T1=8},{T2=10},{DH=41},{E=22},{D1G6=65},{D=80},{D1=14.0},{DD2=9.0},{H1=8.5},{L1=100,110,125},{GBD=47},{D3=53},{DD3=8.0},{DD4=4.5},{TT2=4.1},{DD5=31.0},{S1=40.0},{S2=32.0},{ST=7.0},{FJYF=D30407},{RA=36.0},{RB=30.0},{RT=4.7},{R=0.7},{FJO=P30},{LS2=M4-10},{ZHD=30},{ZHD1=25},{ZHT=10.5},{TZH=30.0},{TZH1=25.0},{TZT1=41.0},{PDF=hafbp.pdf},{PPATH=zhouchengzuo/habbp/habbp9.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZC
轴承
ⁿ/ₐ
GB
盖板
ⁿ/ₐ
GB1
盖板表面处理
ⁿ/ₐ
LS
螺栓
ⁿ/ₐ
LS1
ⁿ/ₐ
XH
型号
ⁿ/ₐ
S
[mm]
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
H7
[mm]
B
[mm]
B1
b1
[mm]
B2
b2
[mm]
SGQ
深沟球轴承
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D2
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
ⁿ/ₐ
DH
[mm]
E
[mm]
D1G6
[mm]
D
[mm]
D1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
GBD
盖板D
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD4
d4
[mm]
TT2
t2
[mm]
DD5
d5
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
ST
[mm]
FJYF
附件油封
ⁿ/ₐ
RA
Ra
[mm]
RB
Rb
[mm]
RT
Rt
[mm]
R
r
[mm]
FJO
附件O型圈
ⁿ/ₐ
LS2
盖板固定螺栓
ⁿ/ₐ
ZHD
轴环外径
ⁿ/ₐ
ZHD1
轴环内径
ⁿ/ₐ
ZHT
轴环厚度
ⁿ/ₐ
TZH
调整环外径
ⁿ/ₐ
TZH1
调整环内径
ⁿ/ₐ
TZT
调整环厚度
ⁿ/ₐ
HABBP-7002ZZ-L60
HABBP-7002ZZ-L60
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
7002ZZ
10
15
32
+0.025/0
9
13
20
6002ZZ
75
48
12
6
8
28
18
50
62
11.0
6.6
6.5
32
40
6.5
3.5
3.1
21.0
32.0
22.0
5.0
G20325
24.0
20.0
3.2
0.4
P20
M3-8
20
15
8.5
20.0
15.0
28.0
HABBP-7003ZZ-L70
HABBP-7003ZZ-L70
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
7003ZZ
10
17
35
+0.025/0
10
14
22
6003ZZ
75
48
12
6
8
31
18
50
62
11.0
6.6
6.5
35
40
6.5
3.5
3.1
21.0
32.0
22.0
5.0
G20325
24.0
20.0
3.2
0.4
P20
M3-8
20
17
8.5
20.0
17.0
35.0
HABBP-7004ZZ-L80
HABBP-7004ZZ-L80
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
7004ZZ
15
20
42
+0.025/0
12
16
26
6004ZZ
92
58
15
7
9
36
22
60
75
14.0
9.0
8.5
42
48
8.0
4.5
4.1
26.0
35.0
27.0
6.0
D25356
31.0
25.0
4.7
0.7
P25
M4-10
25
20
9.5
25.0
20.0
39.0
HABBP-7005ZZ-L100
HABBP-7005ZZ-L100
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
7005ZZ
15
25
47
+0.025/0
12
16
26
6005ZZ
98
63
15
8
10
41
22
65
80
14.0
9.0
8.5
47
53
8.0
4.5
4.1
31.0
40.0
32.0
7.0
D30407
36.0
30.0
4.7
0.7
P30
M4-10
30
25
10.5
30.0
25.0
59.0
HABBP-7006ZZ-L120
HABBP-7006ZZ-L120
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
7006ZZ
15
30
55
+0.030/0
13
17
28
6006ZZ
120
78
18
8
10
48
27
80
98
17.5
11.0
10.5
55
64
9.5
5.5
5.1
41.0
50.0
42.0
6.5
D40506.5
41.0
35.0
4.7
0.7
P35
M5-12
40
30
10.5
40.0
30.0
76.0
HABBP-7007ZZ-L140
HABBP-7007ZZ-L140
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
7007ZZ
15
35
62
+0.030/0
14
18
30
6007ZZ
126
84
18
9
11
55
27
86
106
17.5
11.0
10.5
62
72
9.5
5.5
5.1
46.0
60.0
47.0
9.0
D45609
46.0
40.0
4.7
0.7
P40
M5-12
45
35
10.5
45.0
35.0
93.0
HABBP-7008ZZ-L160
HABBP-7008ZZ-L160
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
7008ZZ
20
40
68
+0.030/0
15
19
32
6008ZZ
140
92
20
9
11
60
30
95
116
17.5
11.0
10.5
68
78
11.0
6.6
6.1
51.0
65.0
52.0
9.0
D50659
51.0
45.0
4.7
0.7
P45
M6-12
50
40
11.5
50.0
40.0
110.0
HABBP-7009ZZ-L180
HABBP-7009ZZ-L180
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
7009ZZ
20
45
75
+0.030/0
16
20
34
6009ZZ
145
98
20
9
11
69
30
100
122
17.5
11.0
10.5
75
85
11.0
6.6
6.1
56.0
70.0
57.0
9.0
D55709
56.0
50.0
4.7
0.7
P50
M6-12
55
45
11.5
55.0
45.0
127.0
HABBP-7010ZZ-L200
HABBP-7010ZZ-L200
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
7010ZZ
20
50
80
+0.030/0
16
20
34
6010ZZ
147
101
20
11
13
74
30
105
124
17.5
11.0
10.5
80
88
11.0
6.6
6.1
61.0
75.0
62.0
9.0
D60759
70.0
60.0
7.5
0.8
P60
M6-15
60
50
13.5
60.0
50.0
146.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表