Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
H1T - 钢、不锈钢或铝伸缩导轨,过伸长最大 200%,双行程,提供可选附件(最大承重 7500 N,最大闭合长度 2000 mm)
Rollon
HEGRA RAIL
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/11_hegra_rail/h1t_asmtab.prj},{NB=H1T060-0300},{INFO1=info1_h1t},{GUI=H1T},{DIM=60},{DIMX=060},{INFO=Catalogue},{L=300},{LX=300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200,1300,1400,1500},{CAX=on request},{PPATH=h1t_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
GUI
类型
ⁿ/ₐ
DIM
尺寸
ⁿ/ₐ
H
行程
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CRAD
C 0rad
[N]
CAX
C 0ax
[Ns]
NN
孔数量
ⁿ/ₐ
NN1
孔数量
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
H1T060-0300
H1T 过伸长伸缩导轨行程最大为闭合伸缩长度的 2...
H1T
60
450
100
0
2400
按要求提供
8
4
3.90
H1T080-0500
H1T 过伸长伸缩导轨行程最大为闭合伸缩长度的 2...
H1T
80
750
100
0
3100
按要求提供
4
8
9.30
H1T100-0700
H1T 过伸长伸缩导轨行程最大为闭合伸缩长度的 2...
H1T
100
1050
100
0
5500
按要求提供
8
0
20.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表