카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 822.7 - Stainless Steel-Mini indexing plungers covered indexing mechanism, Form B, without rest position with plastic knob
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN822.7
GN822.7
GN822.7 B
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn822_7/gn822_7/gn822_7_b/gn822_7_b_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Miniraster GN822.7-6-M12-B (deactivated)},{ARTNR=GN822.7-6-M12-B},{PARTNUMBER=GN 822.7-6-M12-B},{NORMNR=GN 822.7},{D1=6},{POS=0},{D2=M12},{D2X='M12','M12','M12x1.5','M12x1.5'},{P=1.5},{D3=28},{D4=20},{L1=40.5},{L2=7},{L3=10},{K=23.5},{SW=14},{FEDERDRUCK1=10},{FEDREDRUCK2=23},{X=7.5},{PPATH=gn822_7_b_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0400},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Plunger h9 Bore +0.03/+0.08
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
K
[mm]
SW
[mm]
FEDERDRUCK1
Spring load initial
[N]
FEDREDRUCK2
Spring load end
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Miniraster GN82...
GN822.7-4-M8-B
4
M8
21
15
27.5
5
6
16.5
10
4
12
0.0140
73181900
YES
Edelstahl-Miniraster GN82...
GN822.7-4-M8x1-B
4
M8x1
21
15
27.5
5
6
16.5
10
4
12
0.0140
73181900
YES
Edelstahl-Miniraster GN82...
GN822.7-5-M10-B
5
M10
25
18
34.0
6
8
20.0
12
6
16
0.0250
73181900
YES
Edelstahl-Miniraster GN82...
GN822.7-5-M10x1-B
5
M10x1
25
18
34.0
6
8
20.0
12
6
16
0.0253
73181900
YES
Edelstahl-Miniraster GN82...
GN822.7-6-M10-B
6
M10
25
18
34.0
6
8
20.0
12
6
16
0.0240
73181900
YES
Edelstahl-Miniraster GN82...
GN822.7-6-M10x1-B
6
M10x1
25
18
34.0
6
8
20.0
12
6
16
0.0256
73181900
YES
Edelstahl-Miniraster GN82...
GN822.7-6-M12-B
6
M12
28
20
40.5
7
10
23.5
14
10
23
0.0400
73181900
YES
Edelstahl-Miniraster GN82...
GN822.7-6-M12x1,5-B
6
M12x1,5
28
20
40.5
7
10
23.5
14
10
23
0.0402
73181900
YES
Edelstahl-Miniraster GN82...
GN822.7-7-M12-B
7
M12
28
20
40.5
7
10
23.5
14
10
23
0.0400
73181900
YES
Edelstahl-Miniraster GN82...
GN822.7-7-M12x1,5-B
7
M12x1,5
28
20
40.5
7
10
23.5
14
10
23
0.0410
73181900
YES
Edelstahl-Miniraster GN82...
GN822.7-8-M16-B
8
M16
33
23
47.5
10
12
25.5
17
11
35
0.0668
73181900
YES
Edelstahl-Miniraster GN82...
GN822.7-8-M16x1,5-B
8
M16x1,5
33
23
47.5
10
12
25.5
17
11
35
0.0673
73181900
YES
Edelstahl-Miniraster GN82...
GN822.7-10-M16-B
10
M16
33
23
47.5
10
12
25.5
17
11
35
0.0684
73181900
YES
Edelstahl-Miniraster GN82...
GN822.7-10-M16x1,5-B
10
M16x1,5
33
23
47.5
10
12
25.5
17
11
35
0.0700
73181900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성