카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 809 - Clamp mountings for toggle clamps
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Accessory
GN 809
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/zubehoer/gn809/gn809_asmtab.prj},{NB=Klemmhalter GN809-16-M6 (10-810-130-...)},{ARTNR=GN809-16-M6},{D1=16},{D2X=6.000},{B=5.3},{D3X=16},{P=1.500},{D4X=4.000},{D5=22},{H1MIN=10},{L1=40},{L2=10},{L3=5.5},{S2=5},{W=4},{DX=10.000},{HD=10.000},{CHAM1=0.9},{CHAM2=1.0},{KDM=8.376},{STIFTG=4.000},{STIFTL=4.000},{STIFTL1=3.000},{STIFTCHAM=0.750},{STIFTH=4.000},{STIFTCHAM2=0.450},{STIFTSW=2.000},{STIFTSWH=2.000},{BH=10.000},{BHH=22.000},{WEIGHT=0.0430},{PARTNUMBER=GN 809-16-M6},{NORMNR=GN 809},{D2=M6},{D3=M16x1.5},{D4=M4},{FSX='810-130-...', '810.1-130-...', '820-130-...', '820.1-130-...', '820.3-130-...', '820.4-130-...', '860-125-...', '862-125-...', '862.1-125-...'},{PPATH=gn809_asmtpl.prj},{CTN=83089000},{H1=10},{FS=810-130-...}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
D4
Thread
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
H2
min. / max.
[mm]
L1
[mm]
L2
max. thread depth
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
W
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Klemmhalter GN809-12-M5
GN809-12-M5
12
M5
4.2
M12x1.5
M3
20
12
31
6
5.0
11
4
3
0.0220
83089000
YES
Klemmhalter GN809-16-M6
GN809-16-M6
16
M6
5.3
M16x1.5
M4
22
14
40
10
5.5
16
5
4
0.0430
83089000
YES
Klemmhalter GN809-18-M8
GN809-18-M8
18
M8
6.3
M18x1.5
M4
24
21
51
13
6.0
17
6
5
0.0650
83089000
YES
Klemmhalter GN809-20-M8
GN809-20-M8
20
M8
7.3
M20x1.5
M5
27
20
57
15
7.0
22
7
5
0.0960
83089000
YES
Klemmhalter GN809-22-M10
GN809-22-M10
22
M10
8.3
M22x1.5
M5
30
24
60
16
8.0
20
8
5
0.1210
83089000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성