카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 802 - Clamping bolts
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Accessory
GN 802
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/zubehoer/gn802/gn_802_asmtab.prj},{NB=Andrückschraube GN802-M8-83},{ARTNR=GN802-M8-83},{PARTNUMBER=GN 802-M8-83},{NORMNR=GN 802},{D1=M8},{D1A=8.000},{D1B=6.647},{L=83},{AUSWAHL=38,48,63,83},{D2=16},{E=3.0},{H=9},{M=6.8},{SW=13.000},{P1=4.000},{WEIGHT=0.0410},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn_802_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
[mm]
L
Height
[mm]
D2
Length
[mm]
E
Length
[mm]
H
Height
[mm]
M
Height
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Andrückschraube GN802-M5-...
GN802-M5-37
M5
37
14
0.0
10
4.7
0.0150
73181595
YES
Andrückschraube GN802-M6-...
GN802-M6-32
M6
32
12
2.2
7
5.2
0.0150
73181595
YES
Andrückschraube GN802-M6-...
GN802-M6-42
M6
42
12
2.2
7
5.2
0.0170
73181595
YES
Andrückschraube GN802-M6-...
GN802-M6-52
M6
52
12
2.2
7
5.2
0.0190
73181595
YES
Andrückschraube GN802-M8-...
GN802-M8-38
M8
38
16
3.0
9
6.8
0.0280
73181595
YES
Andrückschraube GN802-M8-...
GN802-M8-48
M8
48
16
3.0
9
6.8
0.0300
73181595
YES
Andrückschraube GN802-M8-...
GN802-M8-63
M8
63
16
3.0
9
6.8
0.0350
73181595
YES
Andrückschraube GN802-M8-...
GN802-M8-83
M8
83
16
3.0
9
6.8
0.0410
73181595
YES
Andrückschraube GN802-M10...
GN802-M10-44
M10
44
20
3.6
11
8.4
0.0530
73181595
YES
Andrückschraube GN802-M10...
GN802-M10-54
M10
54
20
3.6
11
8.4
0.0580
73181595
YES
Andrückschraube GN802-M10...
GN802-M10-64
M10
64
20
3.6
11
8.4
0.0630
73181595
YES
Andrückschraube GN802-M10...
GN802-M10-84
M10
84
20
3.6
11
8.4
0.0720
73181595
YES
Andrückschraube GN802-M12...
GN802-M12-55
M12
55
25
4.5
13
10.8
0.0920
73181595
YES
Andrückschraube GN802-M12...
GN802-M12-65
M12
65
25
4.5
13
10.8
0.0960
73181595
YES
Andrückschraube GN802-M12...
GN802-M12-85
M12
85
25
4.5
13
10.8
0.1100
73181595
YES
Andrückschraube GN802-M12...
GN802-M12-105
M12
105
25
4.5
13
10.8
0.1200
73181595
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성