카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 784 - Swivel ball joints, Type A, Identification No. 1, Ball with female thread, Clamping with set screw
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Ball joints
GN784
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/kugelgelenke/gn784/gn784_a2_asmtab.prj},{NB=Kugelgelenk GN784-31-M6-A-2-ELS (0-0)},{ARTNR=GN784-31-M6-A-2-ELS},{PARTNUMBER=GN 784-31-M6-A-2-ELS},{NORMNR=GN 784},{D1=31},{ROT=0},{ROT2=0},{D2=-},{R1=-},{D3=M6},{R2=32.5},{D5=M6},{D6=18},{D7=14.0},{D8=3.5},{H1=35.5},{H2=29.6},{H3=14.9},{M=9},{SW1=12},{SW2=3.0},{AM=2.5},{HM=6.5},{VER=2},{WEIGHT=0,07},{CTN=84831050},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn784_a1_a2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
R1
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
R2
[mm]
D5
Thread
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
M
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
AM
Tightening torque
[Nm]
HM
Holding torque
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kugelgelenk GN784-23-M4-A...
GN784-23-M4-A-2-ELS
23
M4
17.3
-
-
M5
14
11.0
2.5
26.6
21.7
10.6
7
9
2.5
1.5
4.5
0,03
84831050
YES
Kugelgelenk GN784-23-M5-A...
GN784-23-M5-A-2-ELS
23
-
-
M5
24.8
M5
14
11.0
2.5
26.6
21.7
10.6
7
9
2.5
1.5
4.5
0,035
84831050
YES
Kugelgelenk GN784-31-M5-A...
GN784-31-M5-A-2-ELS
31
M5
21.5
-
-
M6
18
14.0
3.5
35.5
29.6
14.9
9
12
3.0
2.5
6.5
0,07
84831050
YES
Kugelgelenk GN784-31-M6-A...
GN784-31-M6-A-2-ELS
31
-
-
M6
32.5
M6
18
14.0
3.5
35.5
29.6
14.9
9
12
3.0
2.5
6.5
0,07
84831050
YES
Kugelgelenk GN784-39-M5-A...
GN784-39-M5-A-2-ELS
39
M5
25.5
-
-
M8
24
15.0
4.5
45.0
37.2
18.9
12
13
4.0
4.0
16.0
0,136
84831050
YES
Kugelgelenk GN784-39-M6-A...
GN784-39-M6-A-2-ELS
39
-
-
M6
36.2
M8
24
15.0
4.5
45.0
37.2
18.9
12
13
4.0
4.0
16.0
0,1384
84831050
YES
Kugelgelenk GN784-39-M8-A...
GN784-39-M8-A-2-ELS
39
-
-
M8
40.5
M8
24
15.0
4.5
45.0
37.2
18.9
12
13
4.0
4.0
16.0
0,13
84831050
YES
Kugelgelenk GN784-49-M8-A...
GN784-49-M8-A-2-ELS
49
M8
30.8
-
-
M8
28
19.5
4.5
56.0
46.1
24.0
16
17
4.0
4.0
20.0
0,2602
84831050
YES
Kugelgelenk GN784-49-M10-...
GN784-49-M10-A-2-ELS
49
-
-
M10
51.8
M8
28
19.5
4.5
56.0
46.1
24.0
16
17
4.0
4.0
20.0
0,28
84831050
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성