카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 784.1 - Flanges for swivel ball joints GN 784
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Ball joints
GN784.1
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/kugelgelenke/gn748_1/gn784_1.prj},{NB=Flansch GN784.1-49-MT},{ARTNR=GN784.1-49-MT},{PARTNUMBER=GN 784.1-49-MT},{NORMNR=GN 784.1},{D0=31},{D1=49},{D2=40.0},{D3=4.5},{D4=M6},{D4X=6.000},{D5=3},{H1=6},{H2=10.5},{M=9},{S=3.0},{WEIGHT=0,0464},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{D=3.000},{L=6.000},{A=0.400},{D22=3.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D0
Swivel ball joint-Ø GN 784
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
Thread
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Flansch GN784.1-42-MT
GN784.1-42-MT
23
42
32.5
4.5
M5
2
6
8.5
7
2.5
0,0288
73182900
YES
Flansch GN784.1-49-MT
GN784.1-49-MT
31
49
40.0
4.5
M6
3
6
10.5
9
3.0
0,0464
73182900
YES
Flansch GN784.1-60-MT
GN784.1-60-MT
39
60
50.0
5.5
M8
4
10
14.6
12
4.0
0,0908
73182900
YES
Flansch GN784.1-70-MT
GN784.1-70-MT
49
70
60.0
5.5
M8
4
10
14.6
16
4.0
0,1225
73182900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성