目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 740 - Threaded plugs
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Threaded plugs, Sealing plugs
GN740
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_5/verschlussschrauben_verschussstopfen/gn740/gn740.prj},{NB=Verschlussschraube GN740-M18x1,5},{ARTNR=GN740-M18x1,5},{PARTNUMBER=GN 740-M18x1,5},{NORMNR=GN 740},{D1=M18x1,5},{VER=2.000},{D2=20.5},{DX=13.0},{L1=11},{L2=18},{S1=26},{E1=29.5},{D1G=18.000},{D1K=16.160},{WEIGHT=0.0080},{CTN=39235090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{Y=1.000},{X=4.619},{H1X=7.000},{H2X=3.000},{H3X=4.134},{D1X=1.000},{YY=4.000},{XX=12.000},{H4X=9.000},{H5X=2.000},{H6X=3.464},{H7X=6.928}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
[mm]
E1
≈
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Verschlussschraube GN740-...
GN740-G1/8
G1/8
15.0
9
16
19
21.5
0.0040
39235090
YES
Verschlussschraube GN740-...
GN740-M10x1,5
M10x1,5
15.0
9
16
19
21.5
0.0040
39235090
YES
Verschlussschraube GN740-...
GN740-M12x1,5
M12x1,5
15.0
9
16
19
21.5
0.0040
39235090
YES
Verschlussschraube GN740-...
GN740-G1/4
G1/4
15.0
9
16
19
21.5
0.0040
39235090
YES
Verschlussschraube GN740-...
GN740-M14x1,5
M14x1,5
15.0
9
16
19
21.5
0.0050
39235090
YES
Verschlussschraube GN740-...
GN740-G3/8
G3/8
17.0
9
16
22
25.0
0.0050
39235090
YES
Verschlussschraube GN740-...
GN740-M16x1,5
M16x1,5
17.0
9
16
22
25.0
0.0060
39235090
YES
Verschlussschraube GN740-...
GN740-G1/2
G1/2
20.5
11
18
26
29.5
0.0080
39235090
YES
Verschlussschraube GN740-...
GN740-M18x1,5
M18x1,5
20.5
11
18
26
29.5
0.0080
39235090
YES
Verschlussschraube GN740-...
GN740-M20x1,5
M20x1,5
20.5
11
18
26
29.5
0.0080
39235090
YES
Verschlussschraube GN740-...
GN740-G3/4
G3/4
25.0
12
20
32
36.5
0.0140
39235090
YES
Verschlussschraube GN740-...
GN740-M22x1,5
M22x1,5
25.0
12
20
32
36.5
0.0120
39235090
YES
Verschlussschraube GN740-...
GN740-M25x1,5
M25x1,5
25.0
12
20
32
36.5
0.0120
39235090
YES
Verschlussschraube GN740-...
GN740-M26x1,5
M26x1,5
25.0
12
20
32
36.5
0.0140
39235090
YES
Verschlussschraube GN740-...
GN740-G1
G1
31.0
13
22
38
44.0
0.0200
39235090
YES
Verschlussschraube GN740-...
GN740-M35x1,5
M35x1,5
31.0
13
22
38
44.0
0.0150
39235090
YES
Verschlussschraube GN740-...
GN740-G11/4
G11/4
38.0
14
24
46
52.5
0.0200
39235090
YES
Verschlussschraube GN740-...
GN740-M40x1,5
M40x1,5
38.0
14
24
46
52.5
0.0200
39235090
YES
Verschlussschraube GN740-...
GN740-G11/2
G11/2
46.0
15
26
55
63.0
0.0240
39235090
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表