카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 709.1 - Clamping pads, Type BR, Smooth contact face, with automatic return
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Positioning elements, Clamping pads
GN709.1
GN709.1 BR
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/positionier_pendelelemente/gn709_1/gn709_1_br/gn_709_1_br.prj},{NB=Pendelelement GN709.1-20-M10-BR (0)},{ARTNR=GN709.1-20-M10-BR},{PARTNUMBER=GN 709.1-20-M10-BR},{NORMNR=GN 709.1},{D1=20},{D2=M10},{D2NDM=10.000},{D2KDM=8.160},{D3=10.5},{D4=16},{L1=18},{L2=18},{L3=10},{SW=17},{SB=25},{ROT=0},{D3X=17.400},{D3XX=17.150},{D4X=7.800},{LX=12.070},{LXX=6.035},{LX1=3.320},{LX2=6.500},{B=7.500},{B1=6.500},{WEIGHT=0.0390},{CTN=84662020},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{LL=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
Ball Ø
[mm]
L1
± 0.02
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
SB
Static load max.
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Pendelelement GN709.1-13-...
GN709.1-13-M6-BR
13
M6
7.2
10
13
8
11
10
0.0119
84662020
YES
Pendelelement GN709.1-13-...
GN709.1-13-M8-BR
13
M8
7.2
10
13
8
11
10
0.0129
84662020
YES
Pendelelement GN709.1-20-...
GN709.1-20-M8-BR
20
M8
10.5
16
18
10
17
25
0.0372
84662020
YES
Pendelelement GN709.1-20-...
GN709.1-20-M10-BR
20
M10
10.5
16
18
10
17
25
0.0390
84662020
YES
Pendelelement GN709.1-20-...
GN709.1-20-M12-BR
20
M12
10.5
16
18
12
17
25
0.0423
84662020
YES
Pendelelement GN709.1-30-...
GN709.1-30-M16-BR
30
M16
20.0
25
27
16
27
90
0.1497
84662020
YES
Pendelelement GN709.1-50-...
GN709.1-50-M20-BR
50
M20
34.5
40
35
20
41
165
0.4861
84662020
YES
Pendelelement GN709.1-50-...
GN709.1-50-M24-BR
50
M24
34.5
40
35
24
41
165
0.5156
84662020
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성